Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.
Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.
It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.
Series Code :SR1957
Sarjanumero: SR1957
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
0,062 € - 0,0765 € | 4187 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2008 € - 0,2479 € | 57157 Varastossa |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1798 € - 0,222 € | 4492 Varastossa |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2176 € - 0,2687 € | 3 Varastossa |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0366 € - 0,0452 € | 4275 Varastossa |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1968 € - 0,243 € | 1500 Varastossa |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,036 € - 0,0444 € | 3357 Varastossa |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,058 € - 0,0716 € | 14816 Varastossa |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1837 € - 0,2268 € | 26746 Varastossa |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0471 € - 0,0471 € | 57755 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0633 € - 0,0781 € | 7018 Varastossa |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,3084 € - 0,3808 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
NPT 1/2-14
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1798 € - 0,222 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1871 € - 0,231 € | 1000 Varastossa |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0396 € - 0,0488 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0633 € - 0,0781 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0625 € - 0,0772 € | 1995 Varastossa |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0353 € - 0,0436 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0546 € - 0,0674 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0354 € - 0,0437 € | 52572 Varastossa |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa