Valikko Haku

Pienoiskiskokelkat

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Nämä pienikokoiset kiskokelkat tarjoavat kompaktin ja monipuolisen ratkaisun tarkan lineaarisen liikkeen saavuttamiseksi pienen mittakaavan käyttökohteissa. Pienen kokonsa ansiosta ne ovat täydellisiä käyttökohteissa, joissa tarvitaan tarkkaa asemointia ja sulavaa liikettä rajoitetussa tilassa tai käyttökohteissa, joissa tarvitaan korroosionsietokykyä, sillä ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

Kiskojen 45:n kosketuksen suippokaarimuoto takaa samankaltaiset kuormankantokyvyt kaikkiin suuntiin. Nämä kiskot liikkuvat sulavasti, ja niissä on alhainen kitkakerroin ja irtoamisvastukset. Kykenevät kannattelemaan suuria painoja, kestävät korroosiota ja kulumista.

Kelkkojen mukana on muovinen keinokisko. Se tulee asentaa laittamalla keinokisko todellisen kiskon päätä vasten ja liu´uttamalla se yhdestä toiseen. Kykenee kestämään lämpötiloja välillä -40 C... +80 C. Käytetään eri käyttökohteissa, kuten lääkinnällisissä laitteissa, lääketeollisuudessa, pienissä automaatiojärjestelmissä ja optiikkalaitteissa.

  • Se liikkuu sulavasti, ja siinä on alhainen kitkakerroin ja irtoamisvastukset.
  • Kiskojen 45:n kosketuksen suippokaarimuoto takaa samankaltaiset kuormankantokyvyt kaikkiin suuntiin.
  • Kykenee kestämään lämpötiloja välillä -40 C... +80 C.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1012C, SRL1010

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
22 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l4 h1 l3 Kiskoille l2 l1 Kelkkamalli Osta
62,57 € - 78,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
4.0
3.5
3.0
6.8
11.7
Vakio
30,93 € - 38,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
10.0
16.0
9.0
30.8
40.9
Vakio
  • / 2
Miniatyyrikiskokelkka 3.0 11.7 8.0 Ruostumaton teräs

20159177

Hinta-alue
78,21 € - 62,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Vakio
  • Kiskoille
    3.0
  • l1
    11.7
  • l2
    6.8
  • l3
    3.5
Miniatyyrikiskokelkka 9.0 40.9 20.0 Ruostumaton teräs

20159146

Hinta-alue
38,66 € - 30,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Vakio
  • Kiskoille
    9.0
  • l1
    40.9
  • l2
    30.8
  • l3
    16.0