Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ruuvikiinnitteiset piilokahvat voidaan asentaa oven tai paneelin tasalle asennusnastoilla. Tasa-asennus sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa ulos työntyvä kahva estäisi toiminnallisuutta tai tilaa on rajoitetusti.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Väri | Materiaali | Kahvamalli | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,3855 € - 9,3172 € | 560 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Upotettu
|
||
| 10,5658 € - 11,7398 € | 590 Varastossa |
5.157 in
131.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Upotettu
|
||
| 9,4372 € - 10,4858 € | 580 Varastossa |
5.236 in
133.0 mm
|
Musta
|
Glass Filled Nylon 6
|
Upotettu
|
||
| 8,3855 € - 9,3172 € | 900 Varastossa |
|
Harmaa
|
ABS
|
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
4.882 in
124.0 mm
|
Harmaa
|
Ruostumaton teräs
|
Taittuva kahva
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
4.882 in
124.0 mm
|
Harmaa
|
Ruostumaton teräs
|
Taittuva kahva
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
4.882 in
124.0 mm
|
Harmaa
|
Ruostumaton teräs
|
Taittuva kahva
|
|||
| 29,6102 € - 29,6102 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.236 in
133.0 mm
|
Musta
|
PA
|
Upotettu
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
4.882 in
124.0 mm
|
Musta
|
Ruostumaton teräs
|
Taittuva kahva
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
4.882 in
124.0 mm
|
Harmaa
|
Ruostumaton teräs
|
Taittuva kahva
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
5 in
127.0 mm
|
Musta
|
Teräs
|
Napsautettava vetokahva
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
6.102 in
155.0 mm
|
Harmaa
|
Ruostumaton teräs
|
Napsautettava vetokahva
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
Musta
|
Ruostumaton teräs
|
Taittuva kahva
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
6.693 in
170.0 mm
|
Musta
|
Ruostumaton teräs
|
Taittuva kahva
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
4.882 in
124.0 mm
|
Harmaa
|
Ruostumaton teräs
|
Taittuva kahva
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
6.102 in
155.0 mm
|
Musta
|
Teräs
|
Napsautettava vetokahva
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
6.693 in
170.0 mm
|
Musta
|
Teräs
|
Taittuva kahva
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
4.882 in
124.0 mm
|
Harmaa
|
Ruostumaton teräs
|
Taittuva kahva
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
Musta
|
Teräs
|
Taittuva kahva
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
6.693 in
170.0 mm
|
Harmaa
|
Teräs
|
Taittuva kahva
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa