Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ruuvien ja hitsattujen piilosaranoiden valikoima sopii vaativan käytön kohteisiin. Ne tarjoavat kaksiosaisen kiinnitysratkaisun, jossa kehysosa on ruuvattu ja oviosa on kiinnitetty mutterilla oven hitsattuun nastaan. Tapin käyttö mahdollistaa oven nostamisen pääsyn helpottamiseksi. Ne sopivat sekä oikea- että vasenkätisille.
Sarjanumero: SR5545
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Siirtymäetäisyys | Lehden kokonaispituus | Rungon materiaali | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2554 € - 3,5085 € | 675 Varastossa |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 2,6146 € - 4,0671 € | 113 Varastossa |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 3,2078 € - 4,9899 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 20068844 | 15,8716 € - 22,2203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
| 2,7179 € - 4,2279 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 3,2078 € - 4,9899 € | 355 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Teräs
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 9,2479 € - 12,9471 € | 131 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Teräs
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 15,8716 € - 22,2203 € | 193 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 15,8716 € - 22,2203 € | 198 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 3,5007 € - 5,4456 € | 192 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa