Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ruuvien ja piilosaranoiden valikoima sopii vaativan käytön kohteisiin. Ne kiinnitetään ruuveilla, ja niiden irrotettava tappi mahdollistaa oven nostamisen kehyksestä pääsyn helpottamiseksi. Tarjolla on useita materiaaleja ja kiertokulmia eri käyttökohteisiin.
Sarjanumero: SR5468
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Asennussuunta | Salpamateriaali | Lehden kokonaispituus | Kokonaisleveys | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27,8199 € - 58,4218 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
8,0424 € - 12,5104 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
2,9166 € - 4,537 € | 713 Varastossa |
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
2,7803 € - 4,325 € | 550 Varastossa |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
8,0424 € - 12,5104 € | 239 Varastossa |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
2,2588 € - 3,5138 € | 33 Varastossa |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
2,2588 € - 3,5138 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
5,0651 € - 7,879 € | 147 Varastossa |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
2,6496 € - 4,1216 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
16,0047 € - 22,4066 € | 7 Varastossa |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
15,4845 € - 21,6783 € | 693 Varastossa |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
2,1685 € - 3,3732 € | 290 Varastossa |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
5,0316 € - 7,0442 € | 350 Varastossa |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
20079390 | 2,2588 € - 3,5138 € | 3054 Varastossa |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
12,8969 € - 18,0557 € | 36 Varastossa |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
2,9166 € - 4,537 € | 6 Varastossa |
Oikeakätinen
|
Ruostumaton teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,5723 € - 1,7471 € | 800 Varastossa |
Vasenkätinen
|
Teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
1,5723 € - 1,7471 € | 651 Varastossa |
Oikeakätinen
|
Teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,9326 € - 3,0063 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Oikeakätinen
|
Ruostumaton teräs
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
7,0575 € - 9,8805 € | 2237 Varastossa |
Yleispätevä
|
Teräs
|
4.213 in
107.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa