Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä piirikortin korokkeet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne on helppo asentaa ruuvaamalla. Nämä kuusikulmaiset messinkiset tuet sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, eivätkä ne vaadi aluslevyä
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | Kierteen pituus | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5607 € - 3,4501 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
Teräs
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
M4
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | ||
| 1,1099 € - 2,4324 € | 195 Varastossa | 
Teräs
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M6
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | ||
| 5,2299 € - 6,4895 € | 112 Varastossa | 
Teräs
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
M8
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | ||
| 0,7643 € - 1,3425 € | 30 Varastossa | 
Ruostumaton teräs
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
M3
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 3,9293 € - 6,0651 € | 140 Varastossa | 
Teräs
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
M8
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 1,1675 € - 1,8874 € | 231 Varastossa | 
Ruostumaton teräs
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
M3
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 1,914 € - 3,6287 € | 2645 Varastossa | 
Teräs
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M6
 | 
3.543 in
 
90.0 mm
 | ||
| 4,6275 € - 7,1467 € | 1040 Varastossa | 
Teräs
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
M8
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 0,7908 € - 1,5551 € | 4103 Varastossa | 
Messinki
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
M5
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | ||
| 2,1001 € - 2,778 € | 214 Varastossa | 
Ruostumaton teräs
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M6
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 5,1972 € - 6,4866 € | 972 Varastossa | 
Ruostumaton teräs
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M6
 | 
3.543 in
 
90.0 mm
 | ||
| 2,3394 € - 4,0009 € | 400 Varastossa | 
Ruostumaton teräs
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M6
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 0,8998 € - 1,595 € | 3217 Varastossa | 
Teräs
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M6
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 1,3066 € - 2,8578 € | 553 Varastossa | 
Teräs
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M6
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | ||
| 0,8387 € - 1,4754 € | 962 Varastossa | 
Teräs
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M6
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 0,6473 € - 1,2667 € | 39352 Varastossa | 
Teräs
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
M5
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | ||
| 0,2992 € - 0,3066 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
PA
 |  | 
M2
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 0,1957 € - 0,3573 € | 5070 Varastossa | 
Teräs
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
M3
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 0,7855 € - 1,5419 € | 6450 Varastossa | 
Messinki
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
M3
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 1,8077 € - 3,0705 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
Ruostumaton teräs
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
M5
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | ||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa