Nämä piirikortin korokkeet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne on helppo asentaa ruuvaamalla. Nämä kuusikulmaiset messinkiset tuet sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, eivätkä ne vaadi aluslevyä
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | Kierteen pituus | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5607 € - 3,4501 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 4,6275 € - 7,1467 € | 1040 Varastossa |
Teräs
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,1675 € - 1,8874 € | 231 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,1001 € - 2,778 € | 214 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,2299 € - 6,4895 € | 112 Varastossa |
Teräs
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,0022 € - 2,5388 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4754 € - 2,1134 € | 315 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8387 € - 1,4754 € | 962 Varastossa |
Teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7643 € - 1,3425 € | 30 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,1972 € - 6,4866 € | 972 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 1,8077 € - 3,0705 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,8998 € - 1,595 € | 3217 Varastossa |
Teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7908 € - 1,5551 € | 4103 Varastossa |
Messinki
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8543 € - 1,3033 € | 500 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,3394 € - 4,0009 € | 400 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,2862 € - 3,9079 € | 425 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4051 € - 0,5599 € | 40 Varastossa |
Messinki
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,5654 € - 4,3997 € | 4 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,2852 € - 6,599 € | 650 Varastossa |
Teräs
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3169 € - 0,3439 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Messinki
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa