Nämä piirikortin korokkeet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne on helppo asentaa ruuvaamalla. Nämä kuusikulmaiset messinkiset tuet sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, eivätkä ne vaadi aluslevyä
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | Kierteen pituus | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4222 € - 3,1103 € | 4225 Varastossa |
Teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,821 € - 3,4825 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,4353 € - 0,9611 € | 46 Varastossa |
Messinki
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0673 € - 2,3394 € | 13150 Varastossa |
Teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,0779 € - 1,1009 € | 171 Varastossa |
PA
|
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3814 € - 0,6194 € | 100 Varastossa |
Messinki
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7643 € - 1,4887 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1985 € - 0,3628 € | 1400 Varastossa |
Teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1985 € - 0,3628 € | 5372 Varastossa |
Teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,6482 € - 3,1236 € | 550 Varastossa |
Teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,6615 € - 3,6287 € | 578 Varastossa |
Messinki
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,7484 € - 4,6788 € | 593 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,4085 € - 6,7907 € | 150 Varastossa |
Teräs
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7745 € - 1,0637 € | 502 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,768 € - 1,1705 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1985 € - 0,3628 € | 490 Varastossa |
Teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3737 € - 0,6078 € | 80 Varastossa |
Messinki
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7981 € - 1,2157 € | 1198 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7403 € - 1,4488 € | 1977 Varastossa |
Teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,945 € - 1,3425 € | 300 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa