Valikko Haku

Piirikortin korokkeet - kuusikulmainen/ei pyöristetty

Varastossa

Nämä piirikortin korokkeet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne on helppo asentaa ruuvaamalla. Nämä kuusikulmaiset messinkiset tuet sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, eivätkä ne vaadi aluslevyä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
319 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Kierteen pituus Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,2354 € - 0,4299 € 15311 Varastossa
Messinki
6.0 mm
M2
10.0 mm
0,7798 € - 1,1828 € 2648 Varastossa
Ruostumaton teräs
6.0 mm
M2.5
8.0 mm
0,3368 € - 0,5476 € 6965 Varastossa
Messinki
12.0 mm
#4-40
5.0 mm
0,2094 € - 0,3806 € 900 Varastossa
Messinki
8.0 mm
M3
5.0 mm
1,0407 € - 1,4754 € 100 Varastossa
Ruostumaton teräs
8.0 mm
M4
20.0 mm
0,2847 € - 0,5175 € 108 Varastossa
Messinki
6.0 mm
M2
15.0 mm
0,5093 € - 1,1213 € 40 Varastossa
Messinki
6.0 mm
M2
30.0 mm
1,0596 € - 1,8756 € 106 Varastossa
Messinki
10.0 mm
M3
60.0 mm
1,1484 € - 1,8609 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
8.0 mm
M5
15.0 mm
0,6667 € - 1,3047 € 4375 Varastossa
Messinki
10.0 mm
M3
55.0 mm
0,8891 € - 1,2513 € 163 Varastossa
Ruostumaton teräs
6.0 mm
M2.5
12.0 mm
0,8738 € - 1,2267 € 68 Varastossa
Ruostumaton teräs
6.0 mm
M2
20.0 mm
0,7151 € - 1,0168 € 2434 Varastossa
Ruostumaton teräs
8.0 mm
M3
10.0 mm
0,7023 € - 1,3827 € 7654 Varastossa
Teräs
10.0 mm
M3
45.0 mm
1,4488 € - 2,0603 € 318 Varastossa
Ruostumaton teräs
12.0 mm
M6
10.0 mm
0,8885 € - 1,354 € 171 Varastossa
Ruostumaton teräs
6.0 mm
M2.5
18.0 mm
1,0142 € - 1,6482 € 358 Varastossa
Ruostumaton teräs
8.0 mm
M5
10.0 mm
0,3682 € - 0,5996 € 17250 Varastossa
Teräs
10.0 mm
M3
35.0 mm
0,5144 € - 0,8347 € 2695 Varastossa
Messinki
10.0 mm
M3
30.0 mm
0,7749 € - 1,1006 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
8.0 mm
M3
15.0 mm
  • / 16
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 10.0 mm

10226919

Hinta-alue
0,4299 € - 0,2354 €

Varastotasot
15311 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10227022

Hinta-alue
1,1828 € - 0,7798 €

Varastotasot
2648 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Sub-D -teline Kuusikulmainen 5.0 mm 4NC-4NC 5.0 mm

10228258

Hinta-alue
0,5476 € - 0,3368 €

Varastotasot
6965 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4-40
  • Avainväli
    5.0 mm
Sub-D -teline Kuusikulmainen 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

10228180

Hinta-alue
0,3806 € - 0,2094 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Avainväli
    5.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 20.0 mm

10227350

Hinta-alue
1,4754 € - 1,0407 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 15.0 mm

10226940

Hinta-alue
0,5175 € - 0,2847 €

Varastotasot
108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 30.0 mm

10227008

Hinta-alue
1,1213 € - 0,5093 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 60.0 mm

10227312

Hinta-alue
1,8756 € - 1,0596 €

Varastotasot
106 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 15.0 mm

10227503

Hinta-alue
1,8609 € - 1,1484 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 55.0 mm

10227299

Hinta-alue
1,3047 € - 0,6667 €

Varastotasot
4375 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10227046

Hinta-alue
1,2513 € - 0,8891 €

Varastotasot
163 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 20.0 mm

10226988

Hinta-alue
1,2267 € - 0,8738 €

Varastotasot
68 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 10.0 mm

10227145

Hinta-alue
1,0168 € - 0,7151 €

Varastotasot
2434 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 45.0 mm

10227251

Hinta-alue
1,3827 € - 0,7023 €

Varastotasot
7654 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 10.0 mm

10227749

Hinta-alue
2,0603 € - 1,4488 €

Varastotasot
318 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10227060

Hinta-alue
1,354 € - 0,8885 €

Varastotasot
171 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 10.0 mm

10227466

Hinta-alue
1,6482 € - 1,0142 €

Varastotasot
358 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 35.0 mm

10097779

Hinta-alue
0,5996 € - 0,3682 €

Varastotasot
17250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 30.0 mm

10097731

Hinta-alue
0,8347 € - 0,5144 €

Varastotasot
2695 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 15.0 mm

10227176

Hinta-alue
1,1006 € - 0,7749 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3