Nämä piirikortin korokkeet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne on helppo asentaa ruuvaamalla. Nämä kuusikulmaiset messinkiset tuet sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, eivätkä ne vaadi aluslevyä
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | Kierteen pituus | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2348 € - 2,0071 € | 832 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4923 € - 3,2858 € | 2308 Varastossa |
Teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,8321 € - 1,1816 € | 1165 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7502 € - 1,4649 € | 100 Varastossa |
Messinki
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,1883 € - 2,6149 € | 14528 Varastossa |
Teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,5419 € - 2,1666 € | 17098 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,742 € - 1,1308 € | 1498 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,7113 € - 3,7787 € | 1075 Varastossa |
Messinki
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,7908 € - 1,5551 € | 4500 Varastossa |
Teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4678 € - 0,7589 € | 4820 Varastossa |
Messinki
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2933 € - 2,8312 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Messinki
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,9916 € - 1,8874 € | 1950 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7324 € - 1,1171 € | 22480 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3737 € - 0,6078 € | 80 Varastossa |
Messinki
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1134 € - 1,7279 € | 1205 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,6615 € - 3,1768 € | 350 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,171 € - 2,5654 € | 1020 Varastossa |
Teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,4089 € - 3,0838 € | 225 Varastossa |
Teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,2943 € - 0,4791 € | 23694 Varastossa |
Messinki
|
0.138 in
3.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8639 € - 1,5197 € | 727 Varastossa |
Teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa