Valikko Haku

Piirikortin tukipilarit - kaksoislukittuvat/kaksihaaraiset/nuolenkärki

Varastossa

Nämä piirikortin tukipilarit on helppo asentaa käsin. Päissä on nuolenkärkikiinnikkeet, ja kiristyssiivekkeet pitävät ne tiukasti paikoillaan. Tarjolla monia tyylejä eri kokoisille rei'ille, paneelin paksuuksille ja materiaaleille.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,1848 € - 0,2039 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
7.6 mm
0,2327 € - 0,2573 € 50 Varastossa
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
11.6 mm
0,2081 € - 0,2313 € 300 Varastossa
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
8.9 mm
0,2218 € - 0,2464 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
9.9 mm
0,1615 € - 0,1793 € 626 Varastossa
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
0,2478 € - 0,2751 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
13.6 mm
Jousilukkotuki 7.6 mm PA UL94 V-2 Väritön

10381441

Hinta-alue
0,2039 € - 0,1848 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    2.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Jousilukkotuki 11.6 mm PA UL94 V-2 Väritön

10381472

Hinta-alue
0,2573 € - 0,2327 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    2.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Jousilukkotuki 8.9 mm PA UL94 V-2 Väritön

10381458

Hinta-alue
0,2313 € - 0,2081 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    2.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Jousilukkotuki 9.9 mm PA UL94 V-2 Väritön

10381465

Hinta-alue
0,2464 € - 0,2218 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    2.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Piirilevyn tuki 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Väritön

10381434

Hinta-alue
0,1793 € - 0,1615 €

Varastotasot
626 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    2.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Jousilukkotuki 13.6 mm PA UL94 V-2 Väritön

10381489

Hinta-alue
0,2751 € - 0,2478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    2.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm