Valikko Haku

Piirikortin tukipilarit - kaksoislukittuvat/nuolenkärki/nuolenkärki

Varastossa

Nämä välilevyt on helppo asentaa käsin. Päissä on nuolenkärkikiinnikkeet, ja kiristyssiivekkeet pitävät ne tiukasti paikoillaan. Tarjolla monia tyylejä eri kokoisille rei'ille, paneelin paksuuksille ja materiaaleille..

Sarjanumero: SR2706

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
285 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,2313 € - 0,4285 € 9093 Varastossa
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
5.0 mm
0,2259 € - 0,4189 € 163 Varastossa
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
4.5 mm
0,2083 € - 0,386 € 10900 Varastossa
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
5.0 mm
0,1615 € - 0,1793 € 8800 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
1.0 - 1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
7.0 mm
0,4011 € - 0,4435 € 28900 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.7 - 1.6 mm
19.6 mm
0,1547 € - 0,1738 € 16298 Varastossa
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.3 mm
0,1796 € - 0,2031 € 4000 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
22.2 mm
0,1547 € - 0,1738 € 10000 Varastossa
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1547 € - 0,1738 € 30325 Varastossa
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
5.0 mm
0,3778 € - 0,4175 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
17.2 mm
0,6393 € - 0,7105 € 10100 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
55.3 mm
0,256 € - 0,2847 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
10.0 mm
0,512 € - 0,5695 € 7500 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.6 mm
34.1 mm
0,2497 € - 0,2778 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.6 mm
10.4 mm
0,512 € - 0,5695 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
1.7 - 1.6 mm
34.2 mm
0,1796 € - 0,2031 € 57990 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
0,2875 € - 0,319 € 55700 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
13.1 mm
0,0944 € - 0,1351 € 980 Varastossa
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
11.2 mm
0,0963 € - 0,1382 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,09 € - 0,1287 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
6.3 mm
  • / 15
Jousilukkotuki 5.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10331958

Hinta-alue
0,4285 € - 0,2313 €

Varastotasot
9093 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.5 mm
Jousilukkotuki 4.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10331941

Hinta-alue
0,4189 € - 0,2259 €

Varastotasot
163 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.5 mm
Jousilukkotuki 5.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10635735

Hinta-alue
0,386 € - 0,2083 €

Varastotasot
10900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.5 mm
Jousilukkotuki 7.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10381885

Hinta-alue
0,1793 € - 0,1615 €

Varastotasot
8800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.0 mm
Jousilukkotuki 19.6 mm PA UL94 V-2 Väritön

10381953

Hinta-alue
0,4435 € - 0,4011 €

Varastotasot
28900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.0 mm
Jousilukkotuki 8.3 mm PA UL94 V-2 Väritön

10381878

Hinta-alue
0,1738 € - 0,1547 €

Varastotasot
16298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.5 mm
Jousilukkotuki 22.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10002735

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 8.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10381861

Hinta-alue
0,1738 € - 0,1547 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.5 mm
Jousilukkotuki 5.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10381830

Hinta-alue
0,1738 € - 0,1547 €

Varastotasot
30325 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.5 mm
Jousilukkotuki 17.2 mm PA UL94 V-2 Väritön

10381946

Hinta-alue
0,4175 € - 0,3778 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.0 mm
Jousilukkotuki 55.3 mm PA UL94 V-2 Väritön

10382011

Hinta-alue
0,7105 € - 0,6393 €

Varastotasot
10100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.0 mm
Jousilukkotuki 10.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10381915

Hinta-alue
0,2847 € - 0,256 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.0 mm
Jousilukkotuki 34.1 mm PA UL94 V-2 Väritön

10381984

Hinta-alue
0,5695 € - 0,512 €

Varastotasot
7500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.0 mm
Jousilukkotuki 10.4 mm PA UL94 V-2 Väritön

10435052

Hinta-alue
0,2778 € - 0,2497 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.0 mm
Jousilukkotuki 34.2 mm PA UL94 V-2 Väritön

10381991

Hinta-alue
0,5695 € - 0,512 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.0 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10002698

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
57990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 13.1 mm PA UL94 V-2 Väritön

10381922

Hinta-alue
0,319 € - 0,2875 €

Varastotasot
55700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.0 mm
Jousilukkotuki 11.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10150894

Hinta-alue
0,1351 € - 0,0944 €

Varastotasot
980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.5 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10150900

Hinta-alue
0,1382 € - 0,0963 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.5 mm
Jousilukkotuki 6.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10150962

Hinta-alue
0,1287 € - 0,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.5 mm