Valikko Haku

Piirikortin tukipilarit - kaksoislukittuvat/nuolenkärki/nuolenkärki

Varastossa

Nämä välilevyt on helppo asentaa käsin. Päissä on nuolenkärkikiinnikkeet, ja kiristyssiivekkeet pitävät ne tiukasti paikoillaan. Tarjolla monia tyylejä eri kokoisille rei'ille, paneelin paksuuksille ja materiaaleille..

Sarjanumero: SR2706

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
285 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,0944 € - 0,1351 € 980 Varastossa
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.2 mm
0,1402 € - 0,1749 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.2 mm
28.6 mm
0,1139 € - 0,1629 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
8.0 mm
0,0954 € - 0,1362 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
4.8 mm
0,0876 € - 0,1251 € 1000 Varastossa
3.5 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
5.0 mm
0,09 € - 0,1287 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,197 € - 0,2256 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,197 € - 0,2256 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,0963 € - 0,1382 € 361 Varastossa
3.5 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
12.0 mm
0,125 € - 0,1789 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
18.0 mm
0,2065 € - 0,2335 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.1 mm
0,2065 € - 0,2335 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1796 € - 0,2031 € 2000 Varastossa
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,1796 € - 0,2031 € 900 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,2065 € - 0,2335 € 42000 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1502 € - 0,1669 € 5344 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1796 € - 0,2031 € 438 Varastossa
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1796 € - 0,2031 € 5996 Varastossa
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1429 € - 0,1588 € 2970 Varastossa
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1796 € - 0,2031 € 925 Varastossa
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
  • / 15
Jousilukkotuki 11.2 mm PA UL94 V-2 Väritön

10150894

Hinta-alue
0,1351 € - 0,0944 €

Varastotasot
980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.5 mm
Jousilukkotuki 28.6 mm PA UL94 V-2 Väritön

10445808

Hinta-alue
0,1749 € - 0,1402 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
Jousilukkotuki 8.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10151068

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1139 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm PA UL94 V-2 Väritön

10151044

Hinta-alue
0,1362 € - 0,0954 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
Jousilukkotuki 5.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10150955

Hinta-alue
0,1251 € - 0,0876 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm PA UL94 V-2 Väritön

10151136

Hinta-alue
0,1287 € - 0,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm PA UL94 V-0 Väritön

10003220

Hinta-alue
0,2256 € - 0,197 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 14.3 mm PA UL94 V-0 Väritön

10003244

Hinta-alue
0,2256 € - 0,197 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 12.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10150993

Hinta-alue
0,1382 € - 0,0963 €

Varastotasot
361 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
Jousilukkotuki 18.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10638385

Hinta-alue
0,1789 € - 0,125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
Jousilukkotuki 6.1 mm PA UL94 V-0 Väritön

10003749

Hinta-alue
0,2335 € - 0,2065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm PA UL94 V-0 Väritön

10003817

Hinta-alue
0,2335 € - 0,2065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
Jousilukkotuki 14.3 mm PA UL94 V-2 Väritön

10003947

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
Jousilukkotuki 22.2 mm PA UL94 V-2 Väritön

10003602

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10003671

Hinta-alue
0,2335 € - 0,2065 €

Varastotasot
42000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm PA UL94 V-0 Väritön

10002759

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1502 €

Varastotasot
5344 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm PA UL94 V-2 Väritön

10003909

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
438 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm PA UL94 V-2 Väritön

10003923

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
5996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm PA UL94 V-2 Väritön

10003985

Hinta-alue
0,1588 € - 0,1429 €

Varastotasot
2970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm PA UL94 V-2 Väritön

10003978

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
925 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm