Valikko Haku

Piirikortin tukipilarit - kaksoislukittuvat/nuolenkärki/nuolenkärki

Varastossa

Nämä välilevyt on helppo asentaa käsin. Päissä on nuolenkärkikiinnikkeet, ja kiristyssiivekkeet pitävät ne tiukasti paikoillaan. Tarjolla monia tyylejä eri kokoisille rei'ille, paneelin paksuuksille ja materiaaleille..

Sarjanumero: SR2706

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
285 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,197 € - 0,2256 € 4898 Varastossa
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,197 € - 0,2256 € 3000 Varastossa
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1288 € - 0,1848 € 260 Varastossa
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
25.4 mm
0,1796 € - 0,2031 € 3436 Varastossa
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1796 € - 0,2031 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1796 € - 0,2031 € 870 Varastossa
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1796 € - 0,2031 € 21828 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1796 € - 0,2031 € 2000 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1796 € - 0,2031 € 72913 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1796 € - 0,2031 € 2780 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,2065 € - 0,2335 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1796 € - 0,2031 € 690 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,2065 € - 0,2335 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,083 € - 0,1188 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
0,1335 € - 0,1683 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.2 mm
22.0 mm
0,0876 € - 0,1251 € 7480 Varastossa
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
5.0 mm
0,141 € - 0,2012 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.2 mm
38.0 mm
0,0944 € - 0,1351 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
11.2 mm
0,2065 € - 0,2335 € 32 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1316 € - 0,1462 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
  • / 15
Jousilukkotuki 7.9 mm PA UL94 V-0 Väritön

10003169

Hinta-alue
0,2256 € - 0,197 €

Varastotasot
4898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm PA UL94 V-0 Väritön

10003145

Hinta-alue
0,2256 € - 0,197 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 25.4 mm PA UL94 V-2 Väritön

10150818

Hinta-alue
0,1848 € - 0,1288 €

Varastotasot
260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10003886

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
3436 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm PA UL94 V-2 Väritön

10003800

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm PA UL94 V-2 Väritön

10004067

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
870 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10004197

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
21828 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 7.9 mm PA UL94 V-2 Väritön

10004173

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 19.1 mm PA UL94 V-2 Väritön

10004111

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
72913 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm PA UL94 V-2 Väritön

10004098

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
2780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm PA UL94 V-0 Väritön

10003961

Hinta-alue
0,2335 € - 0,2065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm PA UL94 V-2 Väritön

10002827

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
690 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm PA UL94 V-0 Väritön

10004036

Hinta-alue
0,2335 € - 0,2065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
Jousilukkotuki 12.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10630266

Hinta-alue
0,1188 € - 0,083 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.0 mm
Jousilukkotuki 22.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10638330

Hinta-alue
0,1683 € - 0,1335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
Jousilukkotuki 5.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10150702

Hinta-alue
0,1251 € - 0,0876 €

Varastotasot
7480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Jousilukkotuki 38.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10150672

Hinta-alue
0,2012 € - 0,141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
Jousilukkotuki 11.2 mm PA UL94 V-2 Väritön

10150757

Hinta-alue
0,1351 € - 0,0944 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm PA UL94 V-0 Väritön

10002841

Hinta-alue
0,2335 € - 0,2065 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 7.9 mm PA UL94 V-2 Väritön

10003152

Hinta-alue
0,1462 € - 0,1316 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm