Valikko Haku

Piirikortin tukipilarit - kaksoislukittuvat/nuolenkärki/nuolenkärki

Varastossa

Nämä välilevyt on helppo asentaa käsin. Päissä on nuolenkärkikiinnikkeet, ja kiristyssiivekkeet pitävät ne tiukasti paikoillaan. Tarjolla monia tyylejä eri kokoisille rei'ille, paneelin paksuuksille ja materiaaleille..

Sarjanumero: SR2706

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
285 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,1796 € - 0,2031 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1509 € - 0,1696 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
5.4 mm
0,2245 € - 0,2491 € 37800 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.8 mm
0,2026 € - 0,2259 € 6900 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
7.0 mm
0,4257 € - 0,4696 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.0 mm
1.0 - 1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
4.0 mm
0,161 € - 0,1789 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,512 € - 0,5695 € 7500 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.6 mm
34.1 mm
0,2065 € - 0,2335 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1547 € - 0,1738 € 40343 Varastossa
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.0 mm
0,1796 € - 0,2031 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1796 € - 0,2031 € 1000 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.4 mm
0,1796 € - 0,2031 € 1000 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
21.9 mm
0,2065 € - 0,2335 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1796 € - 0,2031 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
5.5 mm
0,2065 € - 0,2335 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
21.9 mm
0,2135 € - 0,3956 € 4867 Varastossa
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
5.4 mm
0,2669 € - 0,4942 € 10000 Varastossa
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2354 € - 0,434 € 10000 Varastossa
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
10.5 mm
0,2382 € - 0,4408 € 6059 Varastossa
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
12.0 mm
0,2382 € - 0,4408 € 8698 Varastossa
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
9.0 mm
  • / 15
Jousilukkotuki 11.1 mm PA UL94 V-2 Väritön

10003534

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
Jousilukkotuki 5.4 mm PA UL94 V-2 Väritön

10435045

Hinta-alue
0,1696 € - 0,1509 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.5 mm
Jousilukkotuki 8.8 mm PA UL94 V-2 Väritön

10381908

Hinta-alue
0,2491 € - 0,2245 €

Varastotasot
37800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.0 mm
Jousilukkotuki 7.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10381892

Hinta-alue
0,2259 € - 0,2026 €

Varastotasot
6900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.0 mm
Jousilukkotuki 4.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10381960

Hinta-alue
0,4696 € - 0,4257 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.0 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm PA UL94 V-0 Väritön

10002773

Hinta-alue
0,1789 € - 0,161 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 34.1 mm PA UL94 V-2 Väritön

10381984

Hinta-alue
0,5695 € - 0,512 €

Varastotasot
7500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.0 mm
Jousilukkotuki 19.1 mm PA UL94 V-0 Väritön

10002728

Hinta-alue
0,2335 € - 0,2065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 3.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10381823

Hinta-alue
0,1738 € - 0,1547 €

Varastotasot
40343 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.5 mm
Jousilukkotuki 7.9 mm PA UL94 V-2 Väritön

10003657

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 12.4 mm PA UL94 V-2 Väritön

10003770

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 21.9 mm PA UL94 V-2 Väritön

10003701

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm PA UL94 V-0 Väritön

10003565

Hinta-alue
0,2335 € - 0,2065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
Jousilukkotuki 5.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10003725

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1796 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 21.9 mm PA UL94 V-0 Väritön

10003718

Hinta-alue
0,2335 € - 0,2065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 5.4 mm PA UL94 V-2 Väritön

10332054

Hinta-alue
0,3956 € - 0,2135 €

Varastotasot
4867 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.5 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm PA UL94 V-2 Väritön

10332139

Hinta-alue
0,4942 € - 0,2669 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.5 mm
Jousilukkotuki 10.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10332306

Hinta-alue
0,434 € - 0,2354 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Jousilukkotuki 12.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10332313

Hinta-alue
0,4408 € - 0,2382 €

Varastotasot
6059 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Jousilukkotuki 9.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10332276

Hinta-alue
0,4408 € - 0,2382 €

Varastotasot
8698 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm