Valikko Haku

Piirikortin tukipilarit - kosketushallinta

Varastossa

Vakiomallinen napsautuslukitustuki sopii erinomaisesti piirikorttipinojen kokoamiseen. Integroitu jousi tekee yläpaneelista joustavan ja sopii kosketusohjauspaneeleille.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaalin syttyvyysstandardi Reiän halkaisija A Materiaali Reikä B kiinnitystyyppi Käyttölämpötila-alue Reikä A kiinnitystyyppi Välilevyn pituus Osta
0,739 € - 0,7544 € 980 Varastossa
UL94 V-0
4.2 mm
PA
Pystysuora kielekekiinnitys
Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
30.0 mm
1,1015 € - 1,2108 € 1000 Varastossa
UL94 V-2
4.2 mm
Nailon 6/6
Pystysuora kielekekiinnitys
Snap Lock
30.0 mm
1,0199 € - 1,1216 € 4 Varastossa
UL94 V-2
4.2 mm
Nailon 6/6
Pystysuora kielekekiinnitys
Snap Lock
30.0 mm
Jousilukkotuki 30.0 mm PA UL94 V-0 Väritön

10035818

Hinta-alue
0,7544 € - 0,739 €

Varastotasot
980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Pystysuora kielekekiinnitys
  • Rungon halkaisija
    9.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Jousilukkotuki 30.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10035801

Hinta-alue
1,2108 € - 1,1015 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Pystysuora kielekekiinnitys
  • Rungon halkaisija
    9.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Jousilukkotuki 30.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10035795

Hinta-alue
1,1216 € - 1,0199 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Pystysuora kielekekiinnitys
  • Rungon halkaisija
    9.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm