Valikko Haku

Piirikortin tukipilarit - kosketushallinta

Varastossa

Vakiomallinen napsautuslukitustuki sopii erinomaisesti piirikorttipinojen kokoamiseen. Integroitu jousi tekee yläpaneelista joustavan ja sopii kosketusohjauspaneeleille.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaalin syttyvyysstandardi Reiän halkaisija A Materiaali Reikä B kiinnitystyyppi Käyttölämpötila-alue Reikä A kiinnitystyyppi Välilevyn pituus Osta
1,1015 € - 1,2108 € 250 Varastossa
UL94 V-0
4.2 mm
PA
Pystysuora kielekekiinnitys
Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
30.0 mm
0,739 € - 0,7544 € 980 Varastossa
UL94 V-0
4.2 mm
PA
Pystysuora kielekekiinnitys
Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
30.0 mm
1,0199 € - 1,1216 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-0
4.2 mm
PA
Pystysuora kielekekiinnitys
Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
30.0 mm
Jousilukkotuki 30.0 mm PA UL94 V-0 Väritön

10035801

Hinta-alue
1,2108 € - 1,1015 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Pystysuora kielekekiinnitys
  • Erityisominaisuudet
    Integroitu jousi
  • Rungon halkaisija
    9.0 mm
Jousilukkotuki 30.0 mm PA UL94 V-0 Väritön

10035818

Hinta-alue
0,7544 € - 0,739 €

Varastotasot
980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Pystysuora kielekekiinnitys
  • Rungon halkaisija
    9.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Jousilukkotuki 30.0 mm PA UL94 V-0 Väritön

10035795

Hinta-alue
1,1216 € - 1,0199 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Pystysuora kielekekiinnitys
  • Erityisominaisuudet
    Integroitu jousi
  • Rungon halkaisija
    9.0 mm