Valikko Haku

Piirikortin tukipilarit - nastakiinnitys

Varastossa

Nämä korokkeet kiinnitetään piirilevyn alapintaan painamalla ne #8 tai M4 ruuviin tai nastaan. Välilevyn sisällä olevat hampaat tarttuvat kierteisiin. Yläkiinnitys on lukittuva pikakiinnityssakara.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Paneelin paksuusalue A Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,1616 € - 0,1851 € 40401 Varastossa
4.0 mm
18.0 mm
0,1616 € - 0,1851 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
12.0 mm
0,1616 € - 0,1851 € 30003 Varastossa
4.0 mm
14.0 mm
0,1616 € - 0,1851 € 7035 Varastossa
4.0 mm
20.0 mm
0,1616 € - 0,1851 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
10.0 mm
0,1616 € - 0,1851 € 270 Varastossa
4.0 mm
16.0 mm
Kierteinen ruuvituki 18.0 mm Naaraskierrekiinnitys

10024669

Hinta-alue
0,1851 € - 0,1616 €

Varastotasot
40401 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Kierteinen ruuvituki 12.0 mm Naaraskierrekiinnitys

10024638

Hinta-alue
0,1851 € - 0,1616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Kierteinen ruuvituki 14.0 mm Naaraskierrekiinnitys

10024645

Hinta-alue
0,1851 € - 0,1616 €

Varastotasot
30003 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Kierteinen ruuvituki 20.0 mm Naaraskierrekiinnitys

10024676

Hinta-alue
0,1851 € - 0,1616 €

Varastotasot
7035 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Kierteinen ruuvituki 10.0 mm Naaraskierrekiinnitys

10024621

Hinta-alue
0,1851 € - 0,1616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Kierteinen ruuvituki 16.0 mm Naaraskierrekiinnitys

10024652

Hinta-alue
0,1851 € - 0,1616 €

Varastotasot
270 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm