Valikko Haku

Piirikortin tukipilarit - niittilukitus/kaksihaaraiset

Varastossa

Nämä innovatiiviset välilevyt kiinnitetään paneeliin osaa varten suunnitellulla niitillä. Kun välilevyn pää painetaan alas, haarat laajenevat lukiten sen paikoilleen. Niitä on saatavilla 13 metrisellä välilevyn pituudella UL94 V-2 -luokitellusta nailonista valmistettuna.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva paneelireiän halkaisija Paneelin paksuus Paneelin paksuusalue Välilevyn pituus Osta
0,1211 € - 0,1615 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,1263 € - 0,1697 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1233 € - 0,1642 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1156 € - 0,1533 € 940 Varastossa
3.5 mm
1.6 mm
5.0 mm
Tuki painoniittikiinnityksellä 3.0 mm (L) PA

10104620

Hinta-alue
0,1615 € - 0,1211 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Niittikiinnitys
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    3.5 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Tuki painoniittikiinnityksellä 10.0 mm PA

10304259

Hinta-alue
0,1697 € - 0,1263 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Niittikiinnitys
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    3.5 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Tuki painoniittikiinnityksellä 6.0 mm (L) PA

10304235

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1233 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Niittikiinnitys
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    3.5 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Tuki painoniittikiinnityksellä 5.0 mm (L) PA

10636169

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1156 €

Varastotasot
940 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Niittikiinnitys
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    3.5 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm