Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä piirilevyt napsautetaan päällekkäin yhteen, ja niillä voidaan pinota rajattomasti levyjä. Tuote MB-1-156 voidaan kiinnittää pinon päälle
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Reiän halkaisija A | Reiän halkaisija B | Paneelin paksuusalue B | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,256 € - 0,2694 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
||
| 0,256 € - 0,2694 € | 932 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,256 € - 0,2694 € | 4070 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
||
| 0,256 € - 0,2694 € | 4405 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa