Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Reunalukitustuissa on pitävä kiinnitys piirikortin reunaan, ja ne on helppo irrottaa. Ruuvikiinnitteiset tuet ovat hyvin tukevia ja luotettavia. Ne kiinnitetään itsekierteyttävällä ruuvilla.
Sarjanumero: SR2758
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Reiän halkaisija A | Paneelin paksuusalue A | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1351 € - 0,1545 € | 3000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1554 € - 0,1777 € | 2000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1351 € - 0,1545 € | 9349 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1554 € - 0,1777 € | 1687 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1554 € - 0,1777 € | 2000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1554 € - 0,1777 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1351 € - 0,1545 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1554 € - 0,1777 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1351 € - 0,1545 € | 1094 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1351 € - 0,1545 € | 1010 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1554 € - 0,1777 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1554 € - 0,1777 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1351 € - 0,1545 € | 962 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa