Valikko Haku

Piirikortin tukipilarit - vastapuolilukitus/reunakiinnitys

Varastossa

Nämä tuet asennetaan kotelon alapuolelta ja jäävät vain hieman näkyviin ulkopuolelta. Ne kiinnitetään kotelossa olevaan .375 x .313 nelikulmaiseen reikään kiertymisen estämiseksi. Ne lukitsevat piirilevyn paikoilleen vapautettavalla reunakiinnityksellä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,1051 € - 0,1168 € 2385 Varastossa
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1693 € - 0,1882 € 2970 Varastossa
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,2352 € - 0,2613 € 12000 Varastossa
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1105 € - 0,1228 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
Käänteislukitusteline 14.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Musta

10166901

Hinta-alue
0,1168 € - 0,1051 €

Varastotasot
2385 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Napsauttamalla kiinnitettävä reunan kannattimen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    2.1 mm
  • Kupolin pituus
    11.9 mm
Käänteislukitusteline 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Musta

10166895

Hinta-alue
0,1882 € - 0,1693 €

Varastotasot
2970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Napsauttamalla kiinnitettävä reunan kannattimen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    2.1 mm
  • Kupolin pituus
    11.9 mm
Käänteislukitusteline 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Musta

10166888

Hinta-alue
0,2613 € - 0,2352 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Napsauttamalla kiinnitettävä reunan kannattimen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    1.5 mm
  • Kupolin pituus
    11.9 mm
Käänteislukitusteline 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Musta

10166871

Hinta-alue
0,1228 € - 0,1105 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Napsauttamalla kiinnitettävä reunan kannattimen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    1.5 mm
  • Kupolin pituus
    11.9 mm