Kortinpoistajia asennetaan piirilevyihin auttamaan kortin poistamista ahtaasta tilasta. Piirilevyjen vetimet ja poistajat kiinnitetään suoraan levyyn, ja niissä on kahva, josta teknikko voi vetää levyn pois koskettamatta piirejä. Poistajat toimivat vipuna ja liikuttavat levyn ulos mekaanisella voimalla ohjaintelinettä tai runkoa vastaan. Viputoimiset poistajat helpottavat kortin asentamista ja poistamista.
Sarjanumero: SRR1107
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Paneelin paksuus | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6454 € - 1,8087 € | 799 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 1,9715 € - 1,9715 € | 341 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
| 1,6454 € - 1,8087 € | 50 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 1,6454 € - 1,8087 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 1,6454 € - 1,8087 € | 700 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 1,7208 € - 1,8966 € | 2600 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 3,2724 € - 3,2724 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa