Valikko Haku

Piirilevyn kulma-/reunalukitustuet

Varastossa

Nippu on helppo työntää sisään ja vetää ulos. Nopeasti ja helposti asennettavissa liimapinnan ansiosta. Kokoja on seitsemän eri nipun halkaisijoille. UL94 V-0 -luokiteltu PVC akryyliliimalla.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
16 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Paneelin maksimipaksuus A Reiän halkaisija A Ruuvikoko Paneelin maksimipaksuus B Välilevyn pituus Osta
0,2708 € - 0,3311 € 3260 Varastossa
1.6 mm
19.1 mm
0,2708 € - 0,3311 € 826 Varastossa
1.6 mm
15.9 mm
0,177 € - 0,2025 € 3839 Varastossa
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2722 € - 0,3311 € 2814 Varastossa
1.6 mm
19.1 mm
0,177 € - 0,2025 € 23940 Varastossa
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,2708 € - 0,3311 € 4549 Varastossa
1.6 mm
22.2 mm
0,2708 € - 0,3311 € 7000 Varastossa
1.6 mm
12.7 mm
0,2708 € - 0,3311 € 6345 Varastossa
1.6 mm
9.5 mm
0,2708 € - 0,3311 € 592 Varastossa
1.6 mm
6.4 mm
0,2722 € - 0,3311 € 10879 Varastossa
1.6 mm
22.2 mm
0,177 € - 0,2025 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,2722 € - 0,3311 € 5320 Varastossa
1.6 mm
12.7 mm
0,2722 € - 0,3311 € 5855 Varastossa
1.6 mm
6.4 mm
0,2722 € - 0,3311 € 2910 Varastossa
1.6 mm
9.5 mm
0,2722 € - 0,3311 € 9176 Varastossa
1.6 mm
15.9 mm
0,177 € - 0,2025 € 10917 Varastossa
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
Reunalukitustuki 19.1 mm Naaraskierrekiinnitys

10035726

Hinta-alue
0,3311 € - 0,2708 €

Varastotasot
3260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Reiän halkaisija B
    3.1 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
Reunalukitustuki 15.9 mm Naaraskierrekiinnitys

10035719

Hinta-alue
0,3311 € - 0,2708 €

Varastotasot
826 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Reiän halkaisija B
    3.1 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
Reunalukitustuki 4.8 mm Jousilukkokiinnitys

10001561

Hinta-alue
0,2025 € - 0,177 €

Varastotasot
3839 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kulma/reunalukituskiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
Reunalukitustuki 19.1 mm Nastakiinnitys

10017203

Hinta-alue
0,3311 € - 0,2722 €

Varastotasot
2814 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kulma/reunalukituskiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Nastakiinnitys
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
Reunalukitustuki 9.5 mm Jousilukkokiinnitys

10001585

Hinta-alue
0,2025 € - 0,177 €

Varastotasot
23940 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kulma/reunalukituskiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
Reunalukitustuki 22.2 mm Naaraskierrekiinnitys

10035733

Hinta-alue
0,3311 € - 0,2708 €

Varastotasot
4549 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Reiän halkaisija B
    3.1 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
Reunalukitustuki 12.7 mm Naaraskierrekiinnitys

10035764

Hinta-alue
0,3311 € - 0,2708 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Reiän halkaisija B
    3.1 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
Reunalukitustuki 9.5 mm Naaraskierrekiinnitys

10035757

Hinta-alue
0,3311 € - 0,2708 €

Varastotasot
6345 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Reiän halkaisija B
    3.1 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
Reunalukitustuki 6.4 mm Naaraskierrekiinnitys

10035740

Hinta-alue
0,3311 € - 0,2708 €

Varastotasot
592 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Reiän halkaisija B
    3.1 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
Reunalukitustuki 22.2 mm Nastakiinnitys

10017210

Hinta-alue
0,3311 € - 0,2722 €

Varastotasot
10879 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kulma/reunalukituskiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Nastakiinnitys
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Välilevyn pituus
    22.2 mm
Reunalukitustuki 15.9 mm Klipsikiinnitys

10001554

Hinta-alue
0,2025 € - 0,177 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kulma/reunalukituskiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
Reunalukitustuki 12.7 mm Nastakiinnitys

10017241

Hinta-alue
0,3311 € - 0,2722 €

Varastotasot
5320 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kulma/reunalukituskiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Nastakiinnitys
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
Reunalukitustuki 6.4 mm Nastakiinnitys

10017227

Hinta-alue
0,3311 € - 0,2722 €

Varastotasot
5855 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kulma/reunalukituskiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Nastakiinnitys
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
Reunalukitustuki 9.5 mm Nastakiinnitys

10017234

Hinta-alue
0,3311 € - 0,2722 €

Varastotasot
2910 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kulma/reunalukituskiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Nastakiinnitys
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
Reunalukitustuki 15.9 mm Nastakiinnitys

10017197

Hinta-alue
0,3311 € - 0,2722 €

Varastotasot
9176 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kulma/reunalukituskiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Nastakiinnitys
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Välilevyn pituus
    15.9 mm
Reunalukitustuki 6.4 mm Jousilukkokiinnitys

10001578

Hinta-alue
0,2025 € - 0,177 €

Varastotasot
10917 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kulma/reunalukituskiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm