Valikko Haku

Piirilevyn kulma-/reunalukitustuet

Varastossa

Nippu on helppo työntää sisään ja vetää ulos. Nopeasti ja helposti asennettavissa liimapinnan ansiosta. Kokoja on seitsemän eri nipun halkaisijoille. UL94 V-0 -luokiteltu PVC akryyliliimalla.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
16 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Paneelin maksimipaksuus A Reiän halkaisija A Ruuvikoko Paneelin maksimipaksuus B Välilevyn pituus Osta
0,2656 € - 0,3231 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
M4
22.2 mm
0,1727 € - 0,1975 € 760 Varastossa
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,2656 € - 0,3231 € 89 Varastossa
1.6 mm
M4
15.9 mm
0,2656 € - 0,3231 € 1000 Varastossa
1.6 mm
M4
19.1 mm
0,1727 € - 0,1975 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2642 € - 0,3231 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
M3.5
9.5 mm
0,2642 € - 0,3231 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
M3.5
22.2 mm
0,2642 € - 0,3231 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
M3.5
15.9 mm
0,2642 € - 0,3231 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
M3.5
6.4 mm
0,2642 € - 0,3231 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
M3.5
12.7 mm
0,2656 € - 0,3231 € 300 Varastossa
1.6 mm
M4
12.7 mm
0,2642 € - 0,3231 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
M3.5
19.1 mm
0,2656 € - 0,3231 € 900 Varastossa
1.6 mm
M4
6.4 mm
0,1727 € - 0,1975 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,2656 € - 0,3231 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
M4
9.5 mm
0,1727 € - 0,1975 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
Reunalukitustuki 22.2 mm Nastakiinnitys

10017210

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kulma/reunalukituskiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Nastakiinnitys
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Välilevyn pituus
    22.2 mm
Reunalukitustuki 9.5 mm Jousilukkokiinnitys

10001585

Hinta-alue
0,1975 € - 0,1727 €

Varastotasot
760 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kulma/reunalukituskiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Erityisominaisuudet
    Kulmapidike
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
Reunalukitustuki 15.9 mm Nastakiinnitys

10017197

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2656 €

Varastotasot
89 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kulma/reunalukituskiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Nastakiinnitys
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Välilevyn pituus
    15.9 mm
Reunalukitustuki 19.1 mm Nastakiinnitys

10017203

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2656 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kulma/reunalukituskiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Nastakiinnitys
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
Reunalukitustuki 6.4 mm Jousilukkokiinnitys

10001578

Hinta-alue
0,1975 € - 0,1727 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kulma/reunalukituskiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Erityisominaisuudet
    Kulmapidike
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
Reunalukitustuki 9.5 mm Naaraskierrekiinnitys

10035757

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Erityisominaisuudet
    Itsekierteittävä ruuvi
  • Reiän halkaisija B
    3.1 mm
Reunalukitustuki 22.2 mm Naaraskierrekiinnitys

10035733

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Erityisominaisuudet
    Itsekierteittävä ruuvi
  • Reiän halkaisija B
    3.1 mm
Reunalukitustuki 15.9 mm Naaraskierrekiinnitys

10035719

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Erityisominaisuudet
    Itsekierteittävä ruuvi
  • Reiän halkaisija B
    3.1 mm
Reunalukitustuki 6.4 mm Naaraskierrekiinnitys

10035740

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Erityisominaisuudet
    Itsekierteittävä ruuvi
  • Reiän halkaisija B
    3.1 mm
Reunalukitustuki 12.7 mm Naaraskierrekiinnitys

10035764

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Erityisominaisuudet
    Itsekierteittävä ruuvi
  • Reiän halkaisija B
    3.1 mm
Reunalukitustuki 12.7 mm Nastakiinnitys

10017241

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2656 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kulma/reunalukituskiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Nastakiinnitys
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
Reunalukitustuki 19.1 mm Naaraskierrekiinnitys

10035726

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Erityisominaisuudet
    Itsekierteittävä ruuvi
  • Reiän halkaisija B
    3.1 mm
Reunalukitustuki 6.4 mm Nastakiinnitys

10017227

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2656 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kulma/reunalukituskiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Nastakiinnitys
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
Reunalukitustuki 15.9 mm Klipsikiinnitys

10001554

Hinta-alue
0,1975 € - 0,1727 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kulma/reunalukituskiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Erityisominaisuudet
    Kulmapidike
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
Reunalukitustuki 9.5 mm Nastakiinnitys

10017234

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kulma/reunalukituskiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Nastakiinnitys
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
Reunalukitustuki 4.8 mm Jousilukkokiinnitys

10001561

Hinta-alue
0,1975 € - 0,1727 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kulma/reunalukituskiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Erityisominaisuudet
    Kulmapidike
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm