Valikko Haku

Piirilevyn tuki - ruuvikinnitys

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Tuet kiinnitetään tukevasti #4- tai M3-ruuvilla. Ulkoneva muotoilu mahdollistaa tiiviin pakkaamisen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Paneelin paksuusalue A Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,2019 € - 0,2244 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
#4,M3
9.5 mm
0,2603 € - 0,2893 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
#4,M3
7.6 mm
0,2128 € - 0,2364 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
#4,M3
12.7 mm
0,2078 € - 0,2309 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
#4,M3
11.1 mm
0,2205 € - 0,245 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
#4,M3
14.3 mm
0,2251 € - 0,2501 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
#4,M3
15.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 9.5 mm UL94 V-2 PA Väritön

10159880

Hinta-alue
0,2244 € - 0,2019 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4,M3
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 7.6 mm UL94 V-2 PA Väritön

10159873

Hinta-alue
0,2893 € - 0,2603 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4,M3
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 12.7 mm UL94 V-2 PA Väritön

10159903

Hinta-alue
0,2364 € - 0,2128 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4,M3
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 11.1 mm UL94 V-2 PA Väritön

10159897

Hinta-alue
0,2309 € - 0,2078 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4,M3
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
N/A 14.3 mm (L) #4,M3 Reikäkiinnitys

10159910

Hinta-alue
0,245 € - 0,2205 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4,M3
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 15.9 mm UL94 V-2 PA Väritön

10159866

Hinta-alue
0,2501 € - 0,2251 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4,M3
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm