Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tuet kiinnitetään tukevasti #4- tai M3-ruuvilla. Ulkoneva muotoilu mahdollistaa tiiviin pakkaamisen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Reiän halkaisija A | Paneelin paksuusalue A | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2603 € - 0,2893 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
0,2128 € - 0,2364 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2019 € - 0,2244 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2251 € - 0,2501 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2078 € - 0,2309 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,2205 € - 0,245 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa