Valikko Haku

Pikakiinnike - nokkalukko

Varastossa

Pikakiinnikkeet nokkalukolla ovat ihanteellisia kohteisiin, jotka vaativat nopeita ja toistuvia muutoksia koneissa ja asetuksissa yhdellä kosketuksella. Ne ovat kestäviä ja tarjoavat turvallisen ja vankan kiinnitysratkaisun.

Ne koostuvat rungosta, jousesta ja nokasta. Jousi pitää nokkaa paikoillaan, ja kun vipua vedetään 45º pois asennosta, se kääntyy kääntymispisteen ympäri ottaen lukon käyttöön tai poistaen sen käytöstä. Nokka kytkeytyy irti, kun kiinnikettä vedetään uudelleen, jolloin esine on helppo irrottaa.

Niitä käytetään laajasti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja ilmailuteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet. Ne kestävät jopa 130 C:n lämpötiloja, ja niitä voidaan käyttää käyttökohteissa, kuten käyttöhihnoissa tai koneiden suojuksissa.

  • Jousi pitää nokkaa paikoillaan, ja kun vipua vedetään 45º pois asennosta, se kääntyy kääntymispisteen ympäri ottaen lukon käyttöön tai poistaen sen käytöstä.
  • Nokka kytkeytyy irti, kun kiinnikettä vedetään uudelleen, jolloin esine on helppo irrottaa.
  • Ne kestävät enintään 130 C:n lämpötiloja.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: SR33945, SR33944, SR33943, SR33942, SR33940

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
15 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 d1 -0.04|-0.08 d2 tol. H9 d3 Tyyppi Yksittäisen paneelin paksuus m1 Osta
36,7693 € - 49,0258 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
18.0
34.0
T-Handle Grip
6-14
47,8009 € - 63,7345 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
18.0
34.0
T-Handle Grip
12-20
36,7693 € - 49,0258 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
18.0
34.0
T-Handle Grip
12-20
50,5607 € - 67,4143 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
18.0
34.0
Low Height - Hex Key
12-20
50,5607 € - 67,4143 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
18.0
34.0
Low Height - Hex Key
6-14
59,7549 € - 79,6733 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
18.0
34.0
T-Handle Grip
6-14
45,9713 € - 61,295 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
14.0
25.0
T-Handle Grip
6-10
47,8009 € - 63,7345 € 2 Varastossa
5.0
14.0
25.0
T-Handle Grip
6-10
47,8009 € - 63,7345 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
18.0
34.0
T-Handle Grip
6-14
59,7549 € - 79,6733 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
18.0
34.0
T-Handle Grip
12-20
47,8009 € - 63,7345 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
14.0
25.0
Low Height - Hex Key
6-10
49,6305 € - 66,174 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
18.0
34.0
Low Height
12-20
56,0726 € - 74,7635 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
14.0
25.0
T-Handle Grip
6-10
35,8468 € - 47,7958 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
14.0
25.0
T-Handle Grip
6-10
49,6305 € - 66,174 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
18.0
34.0
Low Height
6-14
One-Touch-kiinnitin M3 x 0.5 8.0 Ruostumaton teräs

20190385

Hinta-alue
49,0258 € - 36,7693 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    T-Handle Grip
  • Kahvan materiaali
    Muovi
  • Yksittäisen paneelin paksuus
    6-14
  • Clamping force N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
One-Touch-kiinnitin M3 x 0.5 8.0 Ruostumaton teräs

20190422

Hinta-alue
63,7345 € - 47,8009 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    T-Handle Grip
  • Kahvan materiaali
    Teräs
  • Yksittäisen paneelin paksuus
    12-20
  • Clamping force N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
One-Touch-kiinnitin M3 x 0.5 8.0 Ruostumaton teräs

20190392

Hinta-alue
49,0258 € - 36,7693 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    T-Handle Grip
  • Kahvan materiaali
    Muovi
  • Yksittäisen paneelin paksuus
    12-20
  • Clamping force N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
One-Touch-kiinnitin M3 x 0.5 8.0 Ruostumaton teräs

20190842

Hinta-alue
67,4143 € - 50,5607 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Low Height - Hex Key
  • Kahvan materiaali
    Teräs
  • Yksittäisen paneelin paksuus
    12-20
  • Clamping force N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
One-Touch-kiinnitin M3 x 0.5 8.0 Ruostumaton teräs

20190835

Hinta-alue
67,4143 € - 50,5607 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Low Height - Hex Key
  • Kahvan materiaali
    Teräs
  • Yksittäisen paneelin paksuus
    6-14
  • Clamping force N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
One-Touch-kiinnitin M3 x 0.5 8.0 Ruostumaton teräs

20190811

Hinta-alue
79,6733 € - 59,7549 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    T-Handle Grip
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Yksittäisen paneelin paksuus
    6-14
  • Clamping force N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
One-Touch-kiinnitin M2 x 0.4 5.0 Ruostumaton teräs

20190408

Hinta-alue
61,295 € - 45,9713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    T-Handle Grip
  • Kahvan materiaali
    Teräs
  • Yksittäisen paneelin paksuus
    6-10
  • Clamping force N
    60.0
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
One-Touch-kiinnitin M2 x 0.4 5.0 Ruostumaton teräs

20190439

Hinta-alue
63,7345 € - 47,8009 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    T-Handle Grip
  • Kahvan materiaali
    Teräs
  • Yksittäisen paneelin paksuus
    6-10
  • Clamping force N
    60.0
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
One-Touch-kiinnitin M3 x 0.5 8.0 Ruostumaton teräs

20190415

Hinta-alue
63,7345 € - 47,8009 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    T-Handle Grip
  • Kahvan materiaali
    Teräs
  • Yksittäisen paneelin paksuus
    6-14
  • Clamping force N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
One-Touch-kiinnitin M3 x 0.5 8.0 Ruostumaton teräs

20190828

Hinta-alue
79,6733 € - 59,7549 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    T-Handle Grip
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Yksittäisen paneelin paksuus
    12-20
  • Clamping force N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
One-Touch-kiinnitin M2 x 0.4 5.0 Ruostumaton teräs

20190613

Hinta-alue
63,7345 € - 47,8009 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Low Height - Hex Key
  • Kahvan materiaali
    Teräs
  • Yksittäisen paneelin paksuus
    6-10
  • Clamping force N
    60.0
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
One-Touch-kiinnitin M3 x 0.5 8.0 Ruostumaton teräs

20190453

Hinta-alue
66,174 € - 49,6305 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Low Height
  • Kahvan materiaali
    Teräs
  • Yksittäisen paneelin paksuus
    12-20
  • Clamping force N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
One-Touch-kiinnitin M2 x 0.4 5.0 Ruostumaton teräs

20190804

Hinta-alue
74,7635 € - 56,0726 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    T-Handle Grip
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Yksittäisen paneelin paksuus
    6-10
  • Clamping force N
    60.0
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
One-Touch-kiinnitin M2 x 0.4 5.0 Ruostumaton teräs

20190378

Hinta-alue
47,7958 € - 35,8468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    T-Handle Grip
  • Kahvan materiaali
    Muovi
  • Yksittäisen paneelin paksuus
    6-10
  • Clamping force N
    60.0
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
One-Touch-kiinnitin M3 x 0.5 8.0 Ruostumaton teräs

20190446

Hinta-alue
66,174 € - 49,6305 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Low Height
  • Kahvan materiaali
    Teräs
  • Yksittäisen paneelin paksuus
    6-14
  • Clamping force N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0