Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 d2 h2 d1 -0.04|-0.08 h1 d6 l2 Osta
39,4725 € - 52,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
36.5
8.0
M3 x 0.5
5.5
47,5425 € - 63,39 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
20.0
5.0
M2 x 0.4
5.5
37,6575 € - 50,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
20.0
5.0
M2 x 0.4
5.5
49,3275 € - 65,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
26.5
8.0
M3 x 0.5
5.5
One-Touch-kiinnitin M3 x 0.5 38.0 Teräs

20190590

Hinta-alue
52,63 € - 39,4725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvatyyppi
    T-Kahva
  • Kahvan materiaali
    Muovi
  • Yksittäisen paneelin paksuus
    6-14
  • Clamping force N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
One-Touch-kiinnitin M2 x 0.4 30.0 Teräs

20190781

Hinta-alue
63,39 € - 47,5425 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvatyyppi
    T-Kahva
  • Kahvan materiaali
    Teräs
  • Yksittäisen paneelin paksuus
    6-10
  • Clamping force N
    60.0
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
One-Touch-kiinnitin M2 x 0.4 30.0 Teräs

20190583

Hinta-alue
50,21 € - 37,6575 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvatyyppi
    T-Kahva
  • Kahvan materiaali
    Muovi
  • Yksittäisen paneelin paksuus
    6-10
  • Clamping force N
    60.0
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
One-Touch-kiinnitin M3 x 0.5 38.0 Teräs

20190798

Hinta-alue
65,77 € - 49,3275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvatyyppi
    T-Kahva
  • Kahvan materiaali
    Teräs
  • Yksittäisen paneelin paksuus
    6-14
  • Clamping force N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0