Helposti asennettavat ja piirilevyyn juotetut riviliittimet auttavat parantamaan piirilevyn pitovoimaa pitämällä päätteen kohtisuorassa ja samalla ylläpitämällä asennon aaltojuotosta varten. Valmistetaan teräksestä tai messingistä tinalevypinnoitteella.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | Mounting Hole Orientation | Etäisyys tappien välillä | Pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2206 € - 0,3432 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
Vaakasuora
|
|
0.783 in
19.90 mm
|
||
| 1,1736 € - 2,4645 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
Vaakasuora
|
|
0.783 in
19.90 mm
|
||
| 0,6067 € - 0,9438 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
Matala profiili
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
| 0,2758 € - 0,429 € | 500 Varastossa |
Messinki
|
Matala profiili
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
| 0,6619 € - 1,0296 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
Vaakasuora
|
|
0.783 in
19.90 mm
|
||
| 1,0556 € - 2,2167 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
Matala profiili
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
| 0,3309 € - 0,5148 € | 6000 Varastossa |
Teräs
|
Vaakasuora
|
|
0.783 in
19.90 mm
|
||
| 0,364 € - 0,5663 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
Matala profiili
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
| 0,7106 € - 1,4923 € | 450 Varastossa |
Messinki
|
Matala profiili
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
| 1,4653 € - 3,0773 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
Matala profiili
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
| 1,2903 € - 2,7096 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Messinki
|
Matala profiili
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
| 1,3097 € - 2,7505 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
Matala profiili
|
|
0.988 in
25.10 mm
|
||
| 0,5516 € - 0,858 € | 400 Varastossa |
Messinki
|
Matala profiili
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
| 0,9414 € - 1,9771 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
Vaakasuora
|
|
0.783 in
19.90 mm
|
||
| 0,5018 € - 1,0539 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
Matala profiili
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
| 0,8274 € - 1,2871 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Messinki
|
Matala profiili
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
| 0,4412 € - 0,6864 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
Matala profiili
|
|
0.988 in
25.10 mm
|
||
| 0,3309 € - 0,5148 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
Matala profiili
|
|
0.988 in
25.10 mm
|
||
| 1,1736 € - 2,4645 € | 4500 Varastossa |
Teräs
|
Matala profiili
|
|
0.988 in
25.10 mm
|
||
| 0,4279 € - 0,8986 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
Matala profiili
|
|
0.988 in
25.10 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa