Pikakiristettävissä pyälletyissä nupeissa on pyälletty pinta, joka takaa paremman otteen ja helpomman käännön. Niitä voidaan kiristää tai löysätä nopeasti pelkästään sormilla ilman lisätyökaluja käyttämällä vain kevyttä kiinnitysvoimaa. Tämä säästää aikaa ja vaivaa tilanteissa, joissa tehdään säännöllisesti muutoksia.
Nuppi asetetaan vinosti kierretappiin ja asetetaan sitten aksiaaliseen asentoon sopiakseen tapin kierteisiin. Tässä vaiheessa se voidaan lukita pienellä kierrolla.
Niitä käytetään laajalti useissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja avaruusteollisuus ja lääkinnälliset laitteet.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SR37360
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | h1 | d4 | d3 | d1 | d2 | k | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,21 € - 20,28 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
13.0
|
32.0
|
M12
|
40.0
|
|
||
11,45 € - 15,26 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
8.7
|
20.0
|
M8
|
30.0
|
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
|
11.0
|
28.0
|
M10
|
36.0
|
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
|
6.7
|
16.0
|
M6
|
24.0
|
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa