Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.
Pikaliitossuojusta käytetään hydraulikohteissa. Naarasliitäntä sopii ISO 7241-1 sarjan A ja B pikaliittimien suojaamiseen.
Materiaali: TPE Väri: Sininen, Vihreä, Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1181
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Koko | d2 | d1 | Kierrestandardi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7371 € - 0,7371 € | 198 Varastossa |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
1,1295 € - 1,1295 € | 687 Varastossa |
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
||
150 Varastossa |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
|||
0,8109 € - 0,8109 € | 822 Varastossa |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
0,7621 € - 0,7621 € | 851 Varastossa |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
1,3994 € - 1,3994 € | 445 Varastossa |
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
0,7371 € - 0,7371 € | 485 Varastossa |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
0,8109 € - 0,8109 € | 280 Varastossa |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
1,1295 € - 1,1295 € | 600 Varastossa |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
ISO A
|
||
0,7621 € - 0,7621 € | 450 Varastossa |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
1,3994 € - 1,3994 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
450 Varastossa |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
|||
0,7371 € - 0,7371 € | 162 Varastossa |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
1,3994 € - 1,3994 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
150 Varastossa |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
|||
0,7621 € - 0,7621 € | 587 Varastossa |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
0,8109 € - 0,8109 € | 203 Varastossa |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
ISO A
|
||
900 Varastossa |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
|||
0,8109 € - 0,8109 € | 825 Varastossa |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa