Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pikaliitostulpat on suunniteltu vastaamaan standardia SAE J2044 - polttoainejärjestelmän 12 liitintä. Tulppa tarjoaa suojaa epäpuhtauksien sisääntulolta tai potentiaalisilta nestevuodoilta.
Rengasliuska on suunniteltu peittämään liittimen seinämä asennettuna, ja se voidaan vetää ulos helppoa ja nopeaa poistamista varten.
Materiaali: LDPE Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0009
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | h | Kierrekoko | D | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0987 € - 0,1535 € | 1250 Varastossa |
0.705 in
17.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
18 in
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,0987 € - 0,1535 € | 2500 Varastossa |
0.622 in
15.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
5/8 in
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,0493 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5/16 in
|
1.26 in
32.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,1036 € - 0,1612 € | 75000 Varastossa |
0.941 in
23.90 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
24 in
|
1.811 in
46.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,0937 € - 0,1458 € | 10000 Varastossa |
0.465 in
11.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
12 in
|
1.339 in
34.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,0493 € - 0,0767 € | 4000 Varastossa |
0.39 in
9.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
10 in
|
1.339 in
34.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,0987 € - 0,1535 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.504 in
12.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1/2 in
|
1.378 in
35.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,0386 € - 0,06 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.744 in
18.9 mm
|
1.272 in
32.3 mm
|
19
|
1.535 in
39.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,021 € - 0,0327 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.248 in
6.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1/4 in
|
1.22 in
31.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,04 € - 0,0622 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.827 in
21.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
21 in
|
1.516 in
38.5 mm
|
SAE J2044
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa