Tämä suojatulppa pikaliittimelle on suunniteltu rengasliuska merkillä, joka peittää liitäntäseinän asennettuna ja mahdollistaa yksinkertaisen irrotuksen vetämällä sen rengasliuska. Se tarjoaa ihanteellisen suojan saasteilta, kuten pölyltä, lialta, kosteudelta ja mahdollisilta hydrauliöljyvuodoilta varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Täyttää SAE J2044 -standardit polttoainejärjestelmän liitännöille.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRQCMPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | h | Kierrekoko | D | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0493 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
5/16"
|
|
SAE J2044
|
||
| 0,1036 € - 0,1612 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.941 in
23.9 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
24 in
|
1.811 in
46.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,0386 € - 0,06 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
19
|
|
SAE J2044
|
||
| 0,0987 € - 0,1535 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.496 in
12.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1/2"
|
1.378 in
35.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,0868 € - 0,1351 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.37 in
9.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3/8"
|
1.26 in
32.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,04 € - 0,0622 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
21 in
|
|
SAE J2044
|
||
| 0,0987 € - 0,1535 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.622 in
15.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
5/8"
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,0937 € - 0,1458 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
12 in
|
|
SAE J2044
|
||
| 0,0987 € - 0,1535 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
18 in
|
|
SAE J2044
|
||
| 0,0493 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
10 in
|
|
SAE J2044
|
||
| 0,021 € - 0,0327 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1/4"
|
|
SAE J2044
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa