Valikko Haku

Pikatulpat

Varastossa

Quick Release Plugs provide secure sealing for hoses. They remain attached during use. Designed as male fittings for ISO A and ISO B series. Can withstand temperatures from -40C up to 135C.

ISO A- ja ISO B -sarjan uroskiinnikkeet.Se suojaa tehokkaasti lialta, kosteudelta ja korroosiolta ja ehkäisee vuotoja.Se kestää lämpötiloja -40 C – 135 C välillä. Materiaali: TPE Väri: Sininen, Vihreä, Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1182

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
40 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sarja Väri D Koko d Kierrestandardi Osta
1,1295 € - 1,1295 € 894 Varastossa
ISO B
Punainen
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
1,1295 € - 1,1295 € 500 Varastossa
ISO A
Sininen
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
0,8109 € - 0,8109 € 310 Varastossa
ISO A
Punainen
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
1,3994 € - 1,3994 € 598 Varastossa
ISO B
Keltainen
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
0,7371 € - 0,7371 € 120 Varastossa
ISO A
Keltainen
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
0,8109 € - 0,8109 € 234 Varastossa
ISO B
Sininen
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
10293904 0,7371 € - 0,7371 € Kysy toimitusaikaa täältä
ISO B
Vihreä
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,1295 € - 1,1295 € 735 Varastossa
ISO B
Keltainen
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,7621 € - 0,7621 € 201 Varastossa
ISO A
Keltainen
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
Kysy toimitusaikaa täältä
ISO B
Vihreä
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
Kysy toimitusaikaa täältä
ISO B
Vihreä
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
1,3994 € - 1,3994 € 150 Varastossa
ISO A
Sininen
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
0,8109 € - 0,8109 € 400 Varastossa
ISO B
Keltainen
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
1,3994 € - 1,3994 € 528 Varastossa
ISO A
Keltainen
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
Kysy toimitusaikaa täältä
ISO A
Vihreä
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
0,7621 € - 0,7621 € 600 Varastossa
ISO B
Keltainen
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,8109 € - 0,8109 € 448 Varastossa
ISO B
Punainen
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
1,3994 € - 1,3994 € 145 Varastossa
ISO B
Punainen
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
0,7621 € - 0,7621 € 403 Varastossa
ISO A
Punainen
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
1,1295 € - 1,1295 € 736 Varastossa
ISO A
Punainen
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
  • / 2
Nopeasti irrotettava tulppa Punainen ISO B

10293737

Hinta-alue
1,1295 € - 1,1295 €

Varastotasot
894 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Sarja
    ISO B
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO A TPE Sininen

10293980

Hinta-alue
1,1295 € - 1,1295 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Sarja
    ISO A
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO A TPE Punainen

10293676

Hinta-alue
0,8109 € - 0,8109 €

Varastotasot
310 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Sarja
    ISO A
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO B TPE Keltainen

10293843

Hinta-alue
1,3994 € - 1,3994 €

Varastotasot
598 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Sarja
    ISO B
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa Keltainen ISO A

10293751

Hinta-alue
0,7371 € - 0,7371 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Sarja
    ISO A
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO B TPE Sininen

10294024

Hinta-alue
0,8109 € - 0,8109 €

Varastotasot
234 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Sarja
    ISO B
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO B TPE Vihreä

10293904

Hinta-alue
0,7371 € - 0,7371 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Sarja
    ISO B
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO B TPE Keltainen

10293836

Hinta-alue
1,1295 € - 1,1295 €

Varastotasot
735 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Sarja
    ISO B
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO A TPE Keltainen

10293768

Hinta-alue
0,7621 € - 0,7621 €

Varastotasot
201 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Sarja
    ISO A
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO B TPE Vihreä

10293911


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Sarja
    ISO B
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO B TPE Vihreä

10293928


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Sarja
    ISO B
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO A TPE Sininen

10293997

Hinta-alue
1,3994 € - 1,3994 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Sarja
    ISO A
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO B TPE Keltainen

10293829

Hinta-alue
0,8109 € - 0,8109 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Sarja
    ISO B
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO A TPE Keltainen

10293799

Hinta-alue
1,3994 € - 1,3994 €

Varastotasot
528 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Sarja
    ISO A
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa Vihreä ISO A

10293850


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Sarja
    ISO A
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO B TPE Keltainen

10293812

Hinta-alue
0,7621 € - 0,7621 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Sarja
    ISO B
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO B TPE Punainen

10293720

Hinta-alue
0,8109 € - 0,8109 €

Varastotasot
448 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Sarja
    ISO B
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO B TPE Punainen

10293744

Hinta-alue
1,3994 € - 1,3994 €

Varastotasot
145 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Sarja
    ISO B
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO A TPE Punainen

10293669

Hinta-alue
0,7621 € - 0,7621 €

Varastotasot
403 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Sarja
    ISO A
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO A TPE Punainen

10293683

Hinta-alue
1,1295 € - 1,1295 €

Varastotasot
736 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Sarja
    ISO A
  • Materiaali
    TPE