Suunniteltu suojaamaan laippa kohotettua pintaa lialta, kosteudelta, maalilta ja hiekkapuhallukselta tuotannon, käsittelyn ja kuljetuksen aikana. Tarjoaa tiukan istuvuuden osien kätevää suojaamista varten ja on helppo asentaa ja poistaa. Valikoima kattaa erilaisia nimellishalkaisijoita.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRCXFRPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Tekniset tiedot | d | Putken koko | D | H | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1438 € - 3,3349 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
6.402 in
162.6 mm
|
6"
|
8.504 in
216.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 1,336 € - 2,0783 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
5.264 in
133.7 mm
|
5"
|
7.461 in
189.5 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 1,0679 € - 1,6613 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
4.252 in
108.0 mm
|
4"
|
6.417 in
163.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 0,4685 € - 0,7288 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.205 in
56.0 mm
|
2"
|
4.055 in
103.0 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
| 0,7475 € - 1,1627 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
3.346 in
85.0 mm
|
3"
|
5.394 in
137.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,3006 € - 0,4676 € | 450 Varastossa |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1"
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,5885 € - 0,9155 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.811 in
71.4 mm
|
2 1/2"
|
4.795 in
121.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 2,8942 € - 4,5021 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
8.346 in
212.0 mm
|
8"
|
10.63 in
270.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,2022 € - 0,3145 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
DN 15
|
|
1/2"
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3772 € - 0,5867 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.772 in
45.0 mm
|
1 1/2"
|
3.445 in
87.5 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,2241 € - 0,3487 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.937 in
23.8 mm
|
3/4"
|
2.295 in
58.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,2747 € - 8,2052 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
12.362 in
314.0 mm
|
12"
|
16.063 in
408.0 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
||
| 3,9072 € - 6,0779 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
10.512 in
267.0 mm
|
10"
|
13.583 in
345.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,3464 € - 0,5389 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.531 in
38.9 mm
|
1 1/4"
|
3.071 in
78.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa