These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.
It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.
It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.
Materiaali: Alumiini Sarjanumero: SR12031
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Ruuvin kierrekoko | Qty/pack | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,1195 € - 27,6443 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
8.0
|
||
| 22,7653 € - 28,454 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
8.0
|
||
| 12,3308 € - 15,416 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
4.0
|
||
| 6,6625 € - 8,323 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
2.0
|
||
| 18,1733 € - 22,714 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
6.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa