Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
85 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva putken muoto Väri Materiaali Reiän läpimitta Ulkohalkaisija Osta
52,8966 € - 52,8966 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Harmaa
Alumiini
50.0 mm
50.0 mm
74,631 € - 74,631 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Musta
Teräs
60.0 mm
60.0 mm
42,2498 € - 42,2498 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Harmaa
Alumiini
30.0 mm
30.0 mm
42,2498 € - 42,2498 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Harmaa
Alumiini
25.0 mm
25.0 mm
52,9614 € - 52,9614 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
Alumiini
50.0 mm
50.0 mm
  • / 5
Laipallinen liitinkiinnike M10 50.0 mm 50.0 mm Harmaa

10495308

Hinta-alue
52,8966 € - 52,8966 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M10 60.0 mm 60.0 mm Musta

10495155

Hinta-alue
74,631 € - 74,631 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    60.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    60.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M8 30.0 mm 30.0 mm Harmaa

10495360

Hinta-alue
42,2498 € - 42,2498 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M8 25.0 mm 25.0 mm Harmaa

10495186

Hinta-alue
42,2498 € - 42,2498 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M10 50.0 mm 50.0 mm Musta

10495421

Hinta-alue
52,9614 € - 52,9614 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090