Valikko Haku

POP-klipsi - pohjat

Varastossa

Pop Clip used in point of sale marketing displays, signage and other retail applications, as well as in furniture. It is easy and quick to install and remove.

These clips are available in designs such as standard clips, butterfly clips, and card holder suitable for a wide variety of sizes and applications.

  • Material: Polystyrene (PS)
  • Colour: Clear

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 hakutulos
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jalustan tyyli Pohjan tyyppi Alustan korkeus Pohjan halkaisija Osta
1,8804 € - 1,8804 € 2790 Varastossa
Magneettijalusta
Magnetic Base
23.0 mm
20.0 mm
Pop klipsi Magneettijalusta 23.0 mm PS Kirkas

10395103

Hinta-alue
1,8804 € - 1,8804 €

Varastotasot
2790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan tyyli
    Magneettijalusta
  • Pohjan tyyppi
    Magnetic Base
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm