Valikko Haku

Pop-niitit

Varastossa

Pop-niitit ovat käteviä kiinnikkeitä, joita käytetään pääasiassa, kun pääsy paneeliin on rajoitettu tai mahdollista vain yhdeltä puolelta. Näin ollen ne asennetaan tavallisesti kohteen takapuolelle, jolloin komponentit voidaan liittää yhteen.

Nämä niitit sopivat kevyestä keskiraskaaseen käyttöön. Niitä voidaan kättää liiman, ruuvien, muttereiden ja pulttien sijaan. Pop-niitit kiinnittävät kaksi materiaalia yhteen pysyvästi. Ne sopivat erinomaisesti ohuisiin käyttökohteisiin ja sellaisille materiaaleille kuin puu, metalli ja muovi.

Ne on helppo asentaa vasaralla tai niittityökalulla. Pop-niitit työnnetään tiukkaan reikään paneelissa, ja ne kulkevat kahden niitattavan materiaalin läpi.

Valikoimamme pop-niitit ovat lujia mutta kevyitä. Ne eristävät hyvin sähköltä ja kestävät tärinää, hankausta ja korroosiota.

  • Materiaalit: nailon 6/6 ja nailon 6 polykarbonaatilla (PC)
  • Värit: beige, musta, harmaa, väritön ja valkoinen
  • UL94 V2 -liekkiluokitus

Tämä sarja sisältää vaihtoehtoja, jotka voidaan asentaa niittipistoolilla, joka voidaan hankkia erikseen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
56 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
0,3326 € - 0,3326 € 490 Varastossa
5.7 mm
Harmaa
Nailon;PC
2.2 mm
12.0 mm
2.0 - 5.0 mm
0,3285 € - 0,5325 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.1 mm
Valkoinen
Nailon;PC
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
0,1871 € - 0,5589 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.3 mm
Musta
Nailon;PC
1.4 mm
6.4 mm
3.5 - 6.5 mm
0,3477 € - 0,3477 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.7 mm
Harmaa
Nailon;PC
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
0,3245 € - 0,3245 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.7 mm
Beige
Nailon;PC
2.2 mm
12.0 mm
2.0 - 5.0 mm
0,4189 € - 0,4257 € 269 Varastossa
4.9 mm
Musta
Nailon;PC
2.0 mm
9.6 mm
1.5 - 4.5 mm
0,2026 € - 0,2204 € 18303 Varastossa
4.9 mm
Harmaa
Nailon;PC
2.0 mm
9.6 mm
1.5 - 4.5 mm
0,3847 € - 0,6256 € 315 Varastossa
4.9 mm
Valkoinen
Nailon;PC
2.0 mm
9.6 mm
7.5 - 10.5 mm
0,4915 € - 0,7735 € 895 Varastossa
5.7 mm
Musta
Nailon;PC
2.2 mm
12.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1834 € - 0,2231 € 194063 Varastossa
3.3 mm
Valkoinen
Nailon;PC
1.4 mm
6.4 mm
1.5 - 3.5 mm
0,3463 € - 0,3463 € 6382 Varastossa
6.1 mm
Väritön
Nailon
1.5 mm
13.0 mm
0.5 - 5.0 mm
0,3395 € - 0,3395 € 4434 Varastossa
5.7 mm
Valkoinen
Nailon;PC
2.2 mm
12.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1779 € - 0,2176 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.3 mm
Valkoinen
Nailon;PC
1.4 mm
6.4 mm
3.5 - 6.5 mm
0,3944 € - 1,1404 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.7 mm
Valkoinen
Nailon;PC
2.2 mm
12.0 mm
2.0 - 5.0 mm
0,3012 € - 0,3012 € 10016 Varastossa
6.1 mm
Väritön
Nailon
1.5 mm
13.0 mm
5.0 - 9.0 mm
0,1629 € - 0,1656 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.3 mm
Valkoinen
Nailon;PC
1.4 mm
6.4 mm
6.5 - 9.5 mm
0,2573 € - 0,2697 € 20000 Varastossa
5.1 mm
Väritön
Nailon
1.5 mm
11.0 mm
5.0 - 9.0 mm
0,2298 € - 0,682 € 736 Varastossa
4.9 mm
Valkoinen
Nailon;PC
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
0,2341 € - 0,2395 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.1 mm
Valkoinen
Nailon;PC
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 3.5 mm
0,1783 € - 0,5325 € 10681 Varastossa
3.3 mm
Musta
Nailon;PC
1.4 mm
6.4 mm
6.5 - 9.5 mm
  • / 3
Pop-niitti N/A 2.0 mm 5.0 mm (PT)

10203729

Hinta-alue
0,3326 € - 0,3326 €

Varastotasot
490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 5.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.7 mm
  • Ankkurin pituus
    9.6 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
Pop-niitti N/A 3.5 mm 6.0 mm (PT)

10357323

Hinta-alue
0,5325 € - 0,3285 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.5 - 6.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.1 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Niittityyppi
    Pop-niitti
Pop-niitti N/A 3.5 mm 6.5 mm (PT)

10311165

Hinta-alue
0,5589 € - 0,1871 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.5 - 6.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.3 mm
  • Ankkurin pituus
    9.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.4 mm
Pop-niitti N/A 8.0 mm 11.5 mm (PT)

10203743

Hinta-alue
0,3477 € - 0,3477 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.0 - 11.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.7 mm
  • Ankkurin pituus
    15.9 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
Pop-niitti N/A 2.0 mm 5.0 mm (PT)

10587188

Hinta-alue
0,3245 € - 0,3245 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 5.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.7 mm
  • Ankkurin pituus
    9.6 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
Pop-niitti N/A 1.5 mm 4.5 mm (PT)

10311219

Hinta-alue
0,4257 € - 0,4189 €

Varastotasot
269 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 4.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.9 mm
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    9.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
Pop-niitti N/A 1.5 mm 4.5 mm (PT)

10338063

Hinta-alue
0,2204 € - 0,2026 €

Varastotasot
18303 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 4.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.9 mm
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    9.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
Pop-niitti N/A 7.5 mm 10.5 mm (PT)

10638200

Hinta-alue
0,6256 € - 0,3847 €

Varastotasot
315 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    7.5 - 10.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.9 mm
  • Kannan läpimitta
    9.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Niittityyppi
    Pop-niitti
Pop-niitti N/A 5.0 mm 8.0 mm (PT)

10153215

Hinta-alue
0,7735 € - 0,4915 €

Varastotasot
895 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.7 mm
  • Ankkurin pituus
    12.7 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
Pop-niitti N/A 1.5 mm 3.5 mm (PT)

10153123

Hinta-alue
0,2231 € - 0,1834 €

Varastotasot
194063 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 3.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.3 mm
  • Ankkurin pituus
    6.4 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.4 mm
Pop-niitti N/A 0.5 mm 5.0 mm (PT)

10280966

Hinta-alue
0,3463 € - 0,3463 €

Varastotasot
6382 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.5 - 5.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.1 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Niittityyppi
    Pop-niitti
Pop-niitti N/A 5.0 mm 8.0 mm (PT)

10203736

Hinta-alue
0,3395 € - 0,3395 €

Varastotasot
4434 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.7 mm
  • Ankkurin pituus
    12.7 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
Pop-niitti N/A 3.5 mm 6.5 mm (PT)

10419205

Hinta-alue
0,2176 € - 0,1779 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.5 - 6.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.3 mm
  • Ankkurin pituus
    9.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.4 mm
Pop-niitti N/A 2.0 mm 5.0 mm (PT)

10311240

Hinta-alue
1,1404 € - 0,3944 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 5.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.7 mm
  • Ankkurin pituus
    9.6 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
Pop-niitti N/A 5.0 mm 9.0 mm (PT)

10280973

Hinta-alue
0,3012 € - 0,3012 €

Varastotasot
10016 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.0 - 9.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.1 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Niittityyppi
    Pop-niitti
Pop-niitti N/A 6.5 mm 9.5 mm (PT)

10311172

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1629 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.5 - 9.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.3 mm
  • Ankkurin pituus
    12.7 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.4 mm
Pop-niitti N/A 5.0 mm 9.0 mm (PT)

10280959

Hinta-alue
0,2697 € - 0,2573 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.0 - 9.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.1 mm
  • Kannan läpimitta
    11.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Niittityyppi
    Pop-niitti
Pop-niitti N/A 4.5 mm 7.5 mm (PT)

10153185

Hinta-alue
0,682 € - 0,2298 €

Varastotasot
736 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.5 - 7.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.9 mm
  • Ankkurin pituus
    11.2 mm
  • Kannan läpimitta
    9.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
Pop-niitti N/A 1.0 mm 3.5 mm (PT)

10153147

Hinta-alue
0,2395 € - 0,2341 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 3.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.1 mm
  • Ankkurin pituus
    6.4 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
Pop-niitti N/A 6.5 mm 9.5 mm (PT)

10153130

Hinta-alue
0,5325 € - 0,1783 €

Varastotasot
10681 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.5 - 9.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.3 mm
  • Ankkurin pituus
    12.7 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.4 mm