Valikko Haku

Porrastetut läpiviennit

Varastossa

Porrastettu holkki voidaan leikata vastaamaan tarpeitasi, ja sopii eri paksuisille kaapeleille. Ne suojaavat paneelien läpi kulkevia kaapeleita ja tukkivat reiän, kunnes ne leikataan.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
9 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän läpimitta Yhteensopivat kaapelin halkaisijat Osta
0,209 € - 0,515 € 2750 Varastossa
21.0 mm
5.0 - 17.0 mm
0,9288 € - 0,9288 € 953 Varastossa
0,2259 € - 0,5529 € 1143 Varastossa
26.0 mm
10.0 - 22.0 mm
0,1599 € - 0,3957 € 18604 Varastossa
12.7 mm
5.0 - 9.0 mm
0,2265 € - 0,2265 € 8000 Varastossa
2,6943 € - 2,6943 € Kysy toimitusaikaa täältä
1,1268 € - 1,1268 € Kysy toimitusaikaa täältä
2,4838 € - 2,4838 € 947 Varastossa
0,1071 € - 0,119 € Kysy toimitusaikaa täältä
Porrastettu läpivienti 5.0 mm 17.0 mm (DIA) Musta

10376867

Hinta-alue
0,515 € - 0,209 €

Varastotasot
2750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.0 - 17.0 mm
  • Reiän läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    27.5 mm
Kulmikas läpivientikumi 18.0 mm 37.5 mm

10148181

Hinta-alue
0,9288 € - 0,9288 €

Varastotasot
953 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Kokonaiskorkeus
    19.1 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Porrastettu läpivienti 10.0 mm 22.0 mm (DIA) Musta

10376874

Hinta-alue
0,5529 € - 0,2259 €

Varastotasot
1143 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    10.0 - 22.0 mm
  • Reiän läpimitta
    26.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.5 mm
Porrastettu läpivienti 5.0 mm 9.0 mm (DIA) Musta

10376850

Hinta-alue
0,3957 € - 0,1599 €

Varastotasot
18604 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.0 - 9.0 mm
  • Reiän läpimitta
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    32.5 mm
Porrastettu läpivienti (DIA) Musta

10336342

Hinta-alue
0,2265 € - 0,2265 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Kokonaiskorkeus
    29.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Reunan kannattimen läpivientikumi 13.8 mm 16.3 mm 13.8 mm Musta EPDM

10313718

Hinta-alue
2,6943 € - 2,6943 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Reunan kannattimen läpivientikumi 10.5 mm 12.0 mm 10.5 mm Musta EPDM

10313695

Hinta-alue
1,1268 € - 1,1268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Reunan kannattimen läpivientikumi 15.0 mm 17.0 mm 15.0 mm Musta EPDM

10313701

Hinta-alue
2,4838 € - 2,4838 €

Varastotasot
947 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpivientikumi 11.0 mm 5.0 mm 8.0 mm Musta Silikonikumi

10638538

Hinta-alue
0,119 € - 0,1071 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Silikonikumi
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790