Valikko Haku

Porrastetut läpiviennit

Varastossa

Porrastettu holkki voidaan leikata vastaamaan vaatimuksiasi, ja sopii eri paksuisille kaapeleille. Ne suojaavat paneelien läpi kulkevia kaapeleita ja tukkivat reiän, kunnes ne leikataan.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 hakutulos
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän läpimitta Yhteensopivat kaapelin halkaisijat Osta
0,9062 € - 0,9062 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
Kulmikas läpivientikumi 18.0 mm 24.0 mm 37.5 mm 1-2.5 mm

10148181

Hinta-alue
0,9062 € - 0,9062 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    24.0 mm
  • Reiän läpimitta
    24.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.1 mm