Valikko Haku

Pot magneetit

Varastossa

Pot magneetit sopivat erinomaisesti kiinnitykseen, kuten myyntipiste-esittelyiden, näyttelyiden ja työkappaleen kiinnitykseen. Pot magneetteja on tarjolla eri kokoisina ja eri kiinnitystyyleillä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
16 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimi käyttölämpötila Vetovoima Magneetin materiaali Kierrekoko Kokonaishalkaisija Kokonaiskorkeus Osta
5,8098 € - 7,2692 € 591 Varastossa
100 °C
13.7 kg
Neodyymi
M4
15.0 mm
15.0 mm
8,1814 € - 10,2303 € Kysy toimitusaikaa täältä
500 °C
3.0 kg
Alnico 5
M5
19.0 mm
7.5 mm
6,7781 € - 8,4761 € 51 Varastossa
100 °C
9.2 kg
Neodyymi
M5
18.9 mm
8.0 mm
9,2058 € - 11,5073 € Kysy toimitusaikaa täältä
220 °C
4.0 kg
Alnico 5
M6
20.5 mm
19.0 mm
8,1814 € - 10,2303 € 38 Varastossa
220 °C
2.5 kg
Alnico 5
M6
17.5 mm
16.0 mm
18,3696 € - 22,9725 € 186 Varastossa
500 °C
13.0 kg
Alnico 5
M5
38.0 mm
10.0 mm
8,0691 € - 10,0759 € Kysy toimitusaikaa täältä
100 °C
19.6 kg
Neodyymi
M4
20.0 mm
16.0 mm
7,2692 € - 9,0936 € Kysy toimitusaikaa täältä
220 °C
2.0 kg
Alnico 5
M3
12.7 mm
16.0 mm
6,7781 € - 8,4761 € Kysy toimitusaikaa täältä
220 °C
1.0 kg
Alnico 5
M3
9.5 mm
15.0 mm
1,5717 € - 1,9787 € 1358 Varastossa
180 °C
3.5 kg
Ferriitti
M5
25.0 mm
7.0 mm
1,8945 € - 2,3716 € 21 Varastossa
180 °C
7.0 kg
Ferriitti
M5
32.0 mm
7.0 mm
24,46 € - 30,5645 € Kysy toimitusaikaa täältä
220 °C
14.0 kg
Alnico 5
M6
35.0 mm
30.0 mm
11,5634 € - 14,4403 € Kysy toimitusaikaa täältä
500 °C
5.0 kg
Alnico 5
M5
29.0 mm
9.0 mm
2,0909 € - 2,6242 € Kysy toimitusaikaa täältä
180 °C
9.0 kg
Ferriitti
M5
40.0 mm
8.0 mm
13,893 € - 17,3592 € 13 Varastossa
220 °C
6.0 kg
Alnico 5
M6
27.0 mm
25.0 mm
6,4693 € - 8,0832 € 2 Varastossa
100 °C
15.4 kg
Neodyymi
M5
32.0 mm
8.0 mm
Pitomagneetti 15.0 mm 15.0 mm 13.7 kg Neodyymi

10191637

Hinta-alue
7,2692 € - 5,8098 €

Varastotasot
591 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    100 °C
  • Kierrekoko
    M4
  • Kokonaishalkaisija
    15.0 mm
  • Vetovoima
    13.7 kg
Pitomagneetti 19.0 mm 7.5 mm 3.0 kg Alnico 5

10191705

Hinta-alue
10,2303 € - 8,1814 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    7.5 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    500 °C
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaishalkaisija
    19.0 mm
  • Vetovoima
    3.0 kg
Pitomagneetti 18.9 mm 8.0 mm 9.2 kg Neodyymi

10191644

Hinta-alue
8,4761 € - 6,7781 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    100 °C
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaishalkaisija
    18.9 mm
  • Vetovoima
    9.2 kg
Pitomagneetti 20.5 mm 19.0 mm 4.0 kg Alnico 5

10191767

Hinta-alue
11,5073 € - 9,2058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    220 °C
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaishalkaisija
    20.5 mm
  • Vetovoima
    4.0 kg
Pitomagneetti 17.5 mm 16.0 mm 2.5 kg Alnico 5

10191750

Hinta-alue
10,2303 € - 8,1814 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    220 °C
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaishalkaisija
    17.5 mm
  • Vetovoima
    2.5 kg
Pitomagneetti 38.0 mm 10.0 mm 13.0 kg Alnico 5

10191729

Hinta-alue
22,9725 € - 18,3696 €

Varastotasot
186 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    500 °C
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaishalkaisija
    38.0 mm
  • Vetovoima
    13.0 kg
Pitomagneetti 20.0 mm 16.0 mm 19.6 kg Neodyymi

10191651

Hinta-alue
10,0759 € - 8,0691 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    100 °C
  • Kierrekoko
    M4
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Vetovoima
    19.6 kg
Pitomagneetti 12.7 mm 16.0 mm 2.0 kg Alnico 5

10191743

Hinta-alue
9,0936 € - 7,2692 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    220 °C
  • Kierrekoko
    M3
  • Kokonaishalkaisija
    12.7 mm
  • Vetovoima
    2.0 kg
Pitomagneetti;Alnico 5;9.5 mm;15.0 mm

10191736

Hinta-alue
8,4761 € - 6,7781 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    220 °C
  • Kierrekoko
    M3
  • Kokonaishalkaisija
    9.5 mm
  • Vetovoima
    1.0 kg
Pitomagneetti 25.0 mm 7.0 mm 3.5 kg Ferriitti

10191675

Hinta-alue
1,9787 € - 1,5717 €

Varastotasot
1358 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    180 °C
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaishalkaisija
    25.0 mm
  • Vetovoima
    3.5 kg
Pitomagneetti 32.0 mm 7.0 mm 7.0 kg Ferriitti

10191682

Hinta-alue
2,3716 € - 1,8945 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    180 °C
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaishalkaisija
    32.0 mm
  • Vetovoima
    7.0 kg
Pitomagneetti 35.0 mm 30.0 mm 14.0 kg Alnico 5

10191781

Hinta-alue
30,5645 € - 24,46 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    220 °C
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaishalkaisija
    35.0 mm
  • Vetovoima
    14.0 kg
Pitomagneetti 29.0 mm 9.0 mm 5.0 kg Alnico 5

10191712

Hinta-alue
14,4403 € - 11,5634 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    500 °C
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaishalkaisija
    29.0 mm
  • Vetovoima
    5.0 kg
Pitomagneetti 40.0 mm 8.0 mm 9.0 kg Ferriitti

10191699

Hinta-alue
2,6242 € - 2,0909 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    180 °C
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaishalkaisija
    40.0 mm
  • Vetovoima
    9.0 kg
Pitomagneetti 27.0 mm 25.0 mm 6.0 kg Alnico 5

10191774

Hinta-alue
17,3592 € - 13,893 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    220 °C
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaishalkaisija
    27.0 mm
  • Vetovoima
    6.0 kg
Pitomagneetti 32.0 mm 8.0 mm 15.4 kg Neodyymi

10191668

Hinta-alue
8,0832 € - 6,4693 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    100 °C
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaishalkaisija
    32.0 mm
  • Vetovoima
    15.4 kg