Valikko Haku

Pöydän läpivientitulpat

Varastossa

Työpöydän johtojen järjestäjät auttavat pitämään tietokone-, puhelin- ja muut johdot järjestyksessä työtiloissa. Niitä on tarjolla eri värisiä ja mallisia.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Osta
1,5227 € - 4,6215 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,8173 € - 0,8173 € 720 Varastossa
60.0 mm
1,4923 € - 2,6128 € 279 Varastossa
50.0 mm
0,9036 € - 1,0062 € 1059 Varastossa
80.0 mm
0,868 € - 0,868 € 1972 Varastossa
65.0 mm
0,9036 € - 1,0062 € 151 Varastossa
80.0 mm
  • / 2
Pöytäläpivienti 85.0 mm 110.0 mm PA Musta

10629192

Hinta-alue
4,6215 € - 1,5227 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Pöytäläpivienti 60.0 mm 72.0 mm ABS Musta

10379479

Hinta-alue
0,8173 € - 0,8173 €

Varastotasot
720 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    60.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 50.0 mm ABS Hopea

10379707

Hinta-alue
2,6128 € - 1,4923 €

Varastotasot
279 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Läpivientieristeen muoto
    Suorakulma
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    Soikea
  • Yhteensopiva reiän pituus
    100.0 mm
Pöytäläpivienti 80.0 mm 96.0 mm ABS Harmaa

10379639

Hinta-alue
1,0062 € - 0,9036 €

Varastotasot
1059 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    80.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 65.0 mm 78.0 mm ABS Harmaa

10379578

Hinta-alue
0,868 € - 0,868 €

Varastotasot
1972 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    65.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 80.0 mm 96.0 mm ABS Hopea;musta

10379660

Hinta-alue
1,0062 € - 0,9036 €

Varastotasot
151 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea;musta
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    80.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100