Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stud Bolt Caps connect to scaffolding clamp studs and offer strong protection against damage and decay. Its shape makes installation quick. Designed to survive the test of time and remain reliable.
Pulttisuojat tarjoavat suojaa rakennustelineillä. Rakenteensa ansiosta ne voidaan kiinnittää positiivisesti rakennustelineiden esillä oleviin kiinnitystappeihin.Estää sään vaikutuksia ja pienentää loukkaantumisenvaaraa.Tiiviisti istuva ja kestävä. Materiaali: LDPE Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1048
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | Materiaali | H | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0498 € - 0,0552 € | 44852 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa