High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.
Materiaali: ABS, PP, Teräs Väri: Keltainen, Sininen, Valkoinen, Oranssi, Punainen, Vihreä Sarjanumero: SREinLock, SRH0019, SRH0018
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | C | Väri | B | Vetolujuus | A | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3249 € - 0,3249 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
Keltainen
|
3.228 in
82.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.839 in
97.5 mm
|
EinLock
|
||
| 1,8345 € - 2,2727 € | 250 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Keltainen
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
| 1,2686 € - 1,7333 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Vihreä
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 1,6454 € - 1,8966 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Keltainen
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 1,0387 € - 1,5575 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Sininen
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 1,0387 € - 1,5575 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Vihreä
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 1,2686 € - 1,7333 € | 3245 Varastossa |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Keltainen
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 1,0387 € - 1,5575 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Valkoinen
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 1,8345 € - 2,2727 € | 450 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Sininen
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
| 18,0447 € - 18,0447 € | 4995 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
Sininen
|
3.228 in
82.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.839 in
97.5 mm
|
EinLock
|
||
| 1,0387 € - 1,5575 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Keltainen
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 14,5261 € - 14,5261 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
Keltainen
|
3.15 in
80.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.717 in
94.4 mm
|
EinLock
|
||
| 1,2686 € - 1,7333 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Sininen
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 20083526 | 1,6454 € - 1,8966 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Oranssi
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
|
| 1,6454 € - 1,8966 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Valkoinen
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 1,2686 € - 1,7333 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Punainen
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 1,2686 € - 1,7333 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Valkoinen
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 1,6454 € - 1,8966 € | 6409 Varastossa |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Punainen
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 1,6454 € - 1,8966 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Sininen
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 1,8345 € - 2,2727 € | 5999 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Oranssi
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa