Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Paikoilleen työnnettävät päätysuojat ovat helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä maalauksen, kokoonpanon ja kuljetuksen aikana. Ne on valmistettu pehmeästä ja kestävästä TPE:stä, joka tarjoaa paremman otteen ja tiiviin istuvuuden. Estävät putkien päiden vaurioitumisen ja pitävät lian ja roskat poissa.
Helppo asentaa ja irrottaa. Ne toimivat lämpötilassa -60 C:sta 135 C:een.
Käytetään yleisesti putkityössä, HVAC-alalla ja teollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: LDPE, TPE Väri: Punainen, Sininen Sarjanumero: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | D | H | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierrestandardi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0873 € - 0,10 € | 130754 Varastossa |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Punainen
|
LDPE
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1861 € - 0,213 € | 16470 Varastossa |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16
|
Punainen
|
LDPE
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1451 € - 0,1667 € | 39693 Varastossa |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30
|
Punainen
|
LDPE
|
Metric-Kierteet
|
||
0,0801 € - 0,0914 € | 21751 Varastossa |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Punainen
|
LDPE
|
Metric-Kierteet
|
||
0,0984 € - 0,1124 € | 20371 Varastossa |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20
|
Punainen
|
LDPE
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1203 € - 0,1374 € | 12217 Varastossa |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26
|
Punainen
|
LDPE
|
Metric-Kierteet
|
||
0,0946 € - 0,1081 € | 28414 Varastossa |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Punainen
|
LDPE
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1241 € - 0,15 € | 13945 Varastossa |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28
|
Punainen
|
LDPE
|
Metric-Kierteet
|
||
0,0837 € - 0,0957 € | 13608 Varastossa |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Punainen
|
LDPE
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1057 € - 0,1213 € | 22884 Varastossa |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Punainen
|
LDPE
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1129 € - 0,1291 € | 5317 Varastossa |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24
|
Punainen
|
LDPE
|
Metric-Kierteet
|
||
0,0156 € - 0,0243 € | 39800 Varastossa |
14.8
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
Punainen
|
LDPE
|
Gas-kierteet
|
||
0,1035 € - 0,161 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.677 in
17.2 mm
|
1.11/16 x 12
|
Sininen
|
TPE
|
UNF-Kierteet
|
||
0,0593 € - 0,0922 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4" x 17
|
Sininen
|
TPE
|
UNF-Kierteet
|
||
0,0564 € - 0,0877 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
3/4 "
|
Sininen
|
TPE
|
NPT-Kierteet
|
||
0,0172 € - 0,0268 € | 14500 Varastossa |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
Punainen
|
LDPE
|
Gas-kierteet
|
||
0,0929 € - 0,1446 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Sininen
|
TPE
|
Metric-Kierteet
|
||
0,0804 € - 0,1251 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16 x 13
|
Sininen
|
TPE
|
UNF-Kierteet
|
||
0,0828 € - 0,1289 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16 x 13
|
Punainen
|
LDPE
|
UNF-Kierteet
|
||
0,0149 € - 0,0232 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8"
|
Punainen
|
LDPE
|
Gas-kierteet
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa