Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Paikoilleen työnnettävät päätysuojat ovat helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä maalauksen, kokoonpanon ja kuljetuksen aikana. Ne on valmistettu pehmeästä ja kestävästä TPE:stä, joka tarjoaa paremman otteen ja tiiviin istuvuuden. Estävät putkien päiden vaurioitumisen ja pitävät lian ja roskat poissa.
Helppo asentaa ja irrottaa. Ne toimivat lämpötilassa -60 C:sta 135 C:een.
Käytetään yleisesti putkityössä, HVAC-alalla ja teollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: LDPE, TPE Väri: Punainen, Sininen Sarjanumero: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | H | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0349 € - 0,0543 € | 5000 Varastossa |
14.0
|
0.512 in
13.0 mm
|
M12
|
Sininen
|
TPE
|
Metrinen
|
||
| 0,0274 € - 0,0427 € | 5000 Varastossa |
18.7
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8 in
|
Sininen
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,0285 € - 0,0443 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2 in
|
Sininen
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,0967 € - 0,1505 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.000 in
|
Sininen
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,0476 € - 0,0741 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
#1-15 in
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,106 € - 0,165 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-1/16-12
|
Sininen
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,1044 € - 0,1624 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Sininen
|
TPE
|
Metrinen
|
||
| 0,1049 € - 0,1633 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2 in
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,0197 € - 0,0307 € | 20000 Varastossa |
11.9
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8 in
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,0824 € - 0,1282 € | 2500 Varastossa |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Sininen
|
TPE
|
Metrinen
|
||
| 0,0671 € - 0,1044 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M37
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
Metrinen
|
||
| 0,1147 € - 0,1785 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16-12
|
Sininen
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0569 € - 0,0885 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-1/16-12
|
Sininen
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0912 € - 0,1419 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-5/8-12 in
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,0785 € - 0,1222 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
47.8
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-11/16-12 in
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,0333 € - 0,0518 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10
|
Sininen
|
TPE
|
Metrinen
|
||
| 0,0299 € - 0,0466 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
Metrinen
|
||
| 0,0404 € - 0,0629 € | 4000 Varastossa |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Sininen
|
TPE
|
Metrinen
|
||
| 0,0643 € - 0,1001 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
#1-14
|
Sininen
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0421 € - 0,0655 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1-1/16-13 in
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
UNF