Paikoilleen työnnettävät päätysuojat ovat helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä maalauksen, kokoonpanon ja kuljetuksen aikana. Ne on valmistettu pehmeästä ja kestävästä TPE:stä, joka tarjoaa paremman otteen ja tiiviin istuvuuden. Estävät putkien päiden vaurioitumisen ja pitävät lian ja roskat poissa.
Helppo asentaa ja irrottaa. Ne toimivat lämpötilassa -60 C:sta 135 C:een.
Käytetään yleisesti putkityössä, HVAC-alalla ja teollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: LDPE, TPE Väri: Punainen, Sininen Sarjanumero: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | H | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1416 € - 0,2204 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2 in
|
Sininen
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,1232 € - 0,1917 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4 in
|
Sininen
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,0279 € - 0,0434 € | 5000 Varastossa |
14.8
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/4 in
|
Sininen
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,0967 € - 0,1505 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.000 in
|
Sininen
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,0849 € - 0,1321 € | 1350 Varastossa |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16-13 in
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,0333 € - 0,0518 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10
|
Sininen
|
TPE
|
Metrinen
|
||
| 0,0588 € - 0,0915 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8-14
|
Sininen
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0257 € - 0,04 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-21 in
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,045 € - 0,07 € | 4000 Varastossa |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4-17 in
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,0346 € - 0,0539 € | 10000 Varastossa |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-20
|
Sininen
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0643 € - 0,1001 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
#1-14
|
Sininen
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0285 € - 0,0443 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2 in
|
Sininen
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,0578 € - 0,0899 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
3/4 in
|
Sininen
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,0266 € - 0,0414 € | 5000 Varastossa |
37.4
|
0.965 in
24.5 mm
|
1-3/8-12
|
Sininen
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0349 € - 0,0543 € | 5000 Varastossa |
14.0
|
0.512 in
13.0 mm
|
M12
|
Sininen
|
TPE
|
Metrinen
|
||
| 0,0569 € - 0,0885 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-1/16-12
|
Sininen
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,1147 € - 0,1785 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16-12
|
Sininen
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0437 € - 0,068 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
9/16-18
|
Sininen
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0671 € - 0,1044 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M37
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
Metrinen
|
||
| 0,1232 € - 0,1917 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1-5/8-12
|
Sininen
|
TPE
|
UNF
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa