Valikko Haku

Push Fit ändkåpor

Varastossa

Paikoilleen työnnettävät päätysuojat ovat helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä maalauksen, kokoonpanon ja kuljetuksen aikana. Ne on valmistettu pehmeästä ja kestävästä TPE:stä, joka tarjoaa paremman otteen ja tiiviin istuvuuden. Estävät putkien päiden vaurioitumisen ja pitävät lian ja roskat poissa.

Helppo asentaa ja irrottaa. Ne toimivat lämpötilassa -60 C:sta 135 C:een.

Käytetään yleisesti putkityössä, HVAC-alalla ja teollisuuden käyttökohteissa.

  • Helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä.
  • Helppo asentaa ja irrottaa.
  • Toimii lämpötiloissa, jotka ovat vähintään -60 C ja enintään 135 C.
Materiaali: LDPE, TPE Väri: Punainen, Sininen Sarjanumero: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
67 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D H Kierrekoko Väri Materiaali Kierrestandardi Osta
0,0766 € - 0,1192 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.8
17.2 mm
1.11/16 x 12
Punainen
LDPE
UNF
0,1382 € - 0,215 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.3
20.5 mm
1-1/2"
Sininen
TPE
NPT-Kierteet
0,0376 € - 0,0585 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.9
12.0 mm
M16
Sininen
TPE
Metric-Kierteet
0,1119 € - 0,1741 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.8
16.0 mm
1-7/16 x 13
Sininen
TPE
UNF-Kierteet
0,0201 € - 0,0313 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.9
10.0 mm
1/8"
Sininen
TPE
NPT-Kierteet
0,0315 € - 0,0491 € 5000 Varastossa
16.0
13.4 mm
9/16" x 19
Punainen
LDPE
UNF-Kierteet
0,026 € - 0,0404 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.4
24.5 mm
1-3/8" x 12
Sininen
TPE
UNF-Kierteet
  • / 4
Pehmeä pyälletty suoja 47.8 mm 17.2 mm LDPE Punainen

20591687

Hinta-alue
0,1192 € - 0,0766 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    47.8 mm
  • Kierrekoko
    1.11/16 x 12
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Punainen
  • Tyyppi
    2
Pehmeä pyälletty suoja 50.3 mm 20.5 mm Sininen TPE

20591762

Hinta-alue
0,215 € - 0,1382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.3 mm
  • Kierrekoko
    1-1/2"
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    NPT-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
Pehmeä pyälletty suoja 17.9 mm 12.0 mm Sininen TPE

20591809

Hinta-alue
0,0585 € - 0,0376 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    17.9 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
Pehmeä pyälletty suoja 38.8 mm 16.0 mm Sininen TPE

20591939

Hinta-alue
0,1741 € - 0,1119 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    38.8 mm
  • Kierrekoko
    1-7/16 x 13
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
Pehmeä pyälletty suoja 11.9 mm 10.0 mm Sininen TPE

20591694

Hinta-alue
0,0313 € - 0,0201 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.9 mm
  • Kierrekoko
    1/8"
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    NPT-Kierteet
Pehmeä pyälletty suoja 16.0 mm 13.4 mm Punainen LDPE

20591618

Hinta-alue
0,0491 € - 0,0315 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    9/16" x 19
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pehmeä pyälletty suoja 18.7 mm 24.5 mm Sininen TPE

20591946

Hinta-alue
0,0404 € - 0,026 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    37.4 mm
  • Kierrekoko
    1-3/8" x 12
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri